Menu Vyhledávání

Expanzní pouzdro 5.0 mm 10.0 mm PES

Splétané ochranné kabelové návleky se běžně používají na kabely nebo vodiče a lze je stříhat nůžkami, aniž by se konce třepily.
Nové objednací číslo:

10309711

Staré objednací číslo:

900291

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 110,4462 Kč
5 - 9 790,116 Kč
10 + 580,8227 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 110,45 Kč

1 x 1 110,4462 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyester
Prodej po role
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 5.0 - 10.0 mm
Jmenovitý vnitřní průměr 8.0 mm
Celková délka 30.5 m
Návin 30.5 m
Norma hořlavosti materiálu UL224 VW-1
Cena/ za kus včetně DPH 1278.9262 CZK
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás