20251116
20251116
| Množství | Jednotková cena |
|---|
| d1 | 0.125" |
|---|---|
| d2 | 0.117" |
| d3 | 0.394" |
| l1 | 3.94" |
| l2 | 0.137" |
| x ±0.2 | 0.010" |
| Typ nástroje | Hand Tool |
| Materiál | ocel |