Menu Vyhledávání

Nádobky 50.8 mm 52.0 mm 100.0 ml LDPE - PIR čirý

Nádobky jsou užitečným řešením pro skladování a mají všestranné použití včetně odvětví, jako je zdravotnictví, gastronomie nebo věda a výzkum. Tyto nádobky jsou dodávány bez víčka. Kompatibilní víčko lze zakoupit samostatně.
Nové objednací číslo:

10206355

Staré objednací číslo:

1316296

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 35,081 Kč
500 - 4999 16,4563 Kč
5000 + 13,8683 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 754,05 Kč

50 x 35,081 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva čirý
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
průměr 50.8 mm
Kompatibilní příslušenství 34926
Typ Nádobky bez víčka
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Materiál LDPE - PIR

Produkt 1316296 nahrazuje:

Nádobky 50.8 mm 52.0 mm 100.0 ml polyethylen nízkohustotní (LDPE) čirý 1120170
Nové objednací číslo: 10448441
Staré objednací číslo: 36234

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás