Menu Vyhledávání

Nádobky 42.0 mm 13.0 mm 17.5 ml LDPE - PIR čirý

Nádobky jsou užitečným řešením pro skladování a mají všestranné použití včetně odvětví, jako je zdravotnictví, gastronomie nebo věda a výzkum. Tyto nádobky jsou dodávány bez víčka. Kompatibilní víčko lze zakoupit samostatně.
Nové objednací číslo:

10338391

Staré objednací číslo:

1295114

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1500 - 14999 3,2029 Kč
15000 + 3,0449 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 1500

Cena celkem:

4 804,35 Kč

1500 x 3,2029 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva čirý
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
průměr 42.0 mm
Kompatibilní příslušenství 34925
Typ Nádobky bez víčka
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Materiál LDPE - PIR

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás