Menu Vyhledávání

Nádobky 33.3 mm 10.7 mm 10.0 ml LDPE - PIR čirý

Nádobky jsou užitečným řešením pro skladování a mají všestranné použití včetně odvětví, jako je zdravotnictví, gastronomie nebo věda a výzkum. Tyto nádobky jsou dodávány bez víčka. Kompatibilní víčko lze zakoupit samostatně.
Nové objednací číslo:

10338261

Staré objednací číslo:

1293853

1500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 - 2999 4,8132 Kč
3000 + 2,2836 Kč
Standardní balení: 3000

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

1 443,96 Kč

300 x 4,8132 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva čirý
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
průměr 33.3 mm
Kompatibilní příslušenství 34923
Typ Nádobky bez víčka
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Materiál LDPE - PIR

Produkt 1293853 nahrazuje:

Nádobky 33.3 mm 10.7 mm 10.0 ml polyethylen nízkohustotní (LDPE) čirý 1120167
Nové objednací číslo: 10580073
Staré objednací číslo: 36220

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás