Menu Vyhledávání

Měchy 32.0 32.0 90.0 PVC

Tyto měchy pro dvojité univerzální klouby jsou určeny k ochraně a utěsnění kloubů pro převod hnací síly. Fungují jako bariéra chránící klouby před nečistotami, prachem a vlhkem, které by mohly způsobit jejich předčasné opotřebení a poškození. Ke snížení míry tření je možné je promazat.
Nové objednací číslo:

20180010

Staré objednací číslo:

20180010

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 476,3168 Kč
5 - 9 428,583 Kč
10 - 19 404,8438 Kč
20 + 357,3657 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

476,32 Kč

1 x 476,3168 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ měchu Kloub univerzální - dvojitý
Pro kloub s vnějším průměrem 32.0
d1 32.0
d2 62.0
l1 90.0
Materiál PVC

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás