Menu Vyhledávání

Matice závrtné - nábytkové M6 20.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) zinek tlakově litý

Tato kónická závitová vložka je vyrobena z tlakově litého zinku a může být zašroubována do dřevěných dílů, aby zajistila pevný a trvalý spoj.
Nové objednací číslo:

10378120

Staré objednací číslo:

462554

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 - 2999 11,1257 Kč
3000 + 5,4147 Kč
Standardní balení: 3000

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

3 337,71 Kč

300 x 11,1257 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní průměr závitu 12.0 mm
Celková délka 20.0 mm
Průměr hřídele 7.5 mm
Velikost klíče 6.0 mm
Velikost závitu M6
Provedení Flangeless
Tvar matice se závitem
Drážka Vnitřní šestihran
Barva stříbrná
Materiál zinek tlakově litý
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás