Menu Vyhledávání

Matice upevňovací – pro kabelové vývodky – plastové

Skladem

Montážní příslušenství k sortimentu nylonových a mosazných kabelových vývodek.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 98
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Koupit
14,8191 Kč - 14,8191 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32 x 1.5
1,7291 Kč - 1,7291 Kč 950 Skladem
PG 9
6,3168 Kč - 6,3168 Kč 371 Skladem
PG 21
23,8173 Kč - 27,4149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 48
4,9502 Kč - 4,9502 Kč 946 Skladem
M25
23,6499 Kč - 27,4149 Kč 200 Skladem
M63
14,8191 Kč - 14,8191 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32 x 1.5
2,8168 Kč - 2,8168 Kč 500 Skladem
PG 11
15,4923 Kč - 15,4923 Kč 550 Skladem
PG 29
10265659 1,5199 Kč - 1,5199 Kč 1120 Skladem
M12
8,1855 Kč - 8,1855 Kč 1900 Skladem
M32
4,7411 Kč - 5,6057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2 in
7,3092 Kč - 7,4697 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32 x 1.5
3,0957 Kč - 3,0957 Kč 692 Skladem
PG 13.5
15,9106 Kč - 15,9106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 36
2,2589 Kč - 2,2589 Kč 11250 Skladem
M16
8,4338 Kč - 10,053 Kč 2925 Skladem
M20
41,2119 Kč - 49,0826 Kč 60 Skladem
M40
4,9279 Kč - 4,9279 Kč 50 Skladem
M12
14,6149 Kč - 14,6149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32
  • z/ze 5
Pojistná matice pro PE M32 x 1.5 27.0 mm polyamid červená

10380925

Cenové rozmezí
14,8191 Kč - 14,8191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 9 22.0 mm polyamid 6 šedá

10265567

Cenové rozmezí
1,7291 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 9
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 21 36.0 mm polyamid 6 šedá

10265604

Cenové rozmezí
6,3168 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
371 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 21
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    7.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 48 69.0 mm polyamid 6 šedá

10265642

Cenové rozmezí
27,4149 Kč - 23,8173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 48
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M25 33.0 mm polyamid 6 šedá

10265680

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
946 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M25
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M63 74.0 mm polyamid 6 šedá

10265727

Cenové rozmezí
27,4149 Kč - 23,6499 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M63
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M32 x 1.5 27.0 mm polyamid bílá

10380932

Cenové rozmezí
14,8191 Kč - 14,8191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 11 24.0 mm polyamid 6 šedá

10265574

Cenové rozmezí
2,8168 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 11
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 29 45.0 mm polyamid 6 šedá

10265611

Cenové rozmezí
15,4923 Kč - 15,4923 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 29
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M12 18.0 mm polyamid 6 šedá

10265659

Cenové rozmezí
1,5199 Kč - 1,5199 Kč

Skladové zásoby
1120 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M12
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M32 39.0 mm polyamid 6 šedá

10265697

Cenové rozmezí
8,1855 Kč - 8,1855 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M32
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    7.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE 1/2 in 27.0 mm polyamid 6 šedá

10265734

Cenové rozmezí
5,6057 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    1/2 in
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M32 x 1.5 33.0 mm polyamid bílá

10380949

Cenové rozmezí
7,4697 Kč - 7,3092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 13.5 27.0 mm polyamid 6 šedá

10265581

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
692 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 13.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 36 58.0 mm polyamid 6 šedá

10265628

Cenové rozmezí
15,9106 Kč - 15,9106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 36
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M16 22.0 mm polyamid 6 šedá

10265666

Cenové rozmezí
2,2589 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
11250 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M16
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M20 polyamid šedá

10301418

Cenové rozmezí
10,053 Kč - 8,4338 Kč

Skladové zásoby
2925 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M20
  • Celní nomenklatura
    3917400099
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M40 polyamid černá

10301616

Cenové rozmezí
49,0826 Kč - 41,2119 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M40
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M12 17.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152409

Cenové rozmezí
4,9279 Kč - 4,9279 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M12
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    5.0 mm
Pojistná matice pro PE M32 41.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152485

Cenové rozmezí
14,6149 Kč - 14,6149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M32
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    7.0 mm