Menu Vyhledávání

Matice upevňovací – pro kabelové vývodky – plastové

Skladem

Montážní příslušenství k sortimentu nylonových a mosazných kabelových vývodek.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 98
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Koupit
14,8191 Kč - 14,8191 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32 x 1.5
1,7291 Kč - 1,7291 Kč 950 Skladem
PG 9
6,3168 Kč - 6,3168 Kč 371 Skladem
PG 21
23,8173 Kč - 27,4149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 48
4,9502 Kč - 4,9502 Kč 2046 Skladem
M25
23,6499 Kč - 27,4149 Kč 200 Skladem
M63
18,2673 Kč - 21,112 Kč 320 Skladem
PG 42
18,323 Kč - 21,112 Kč 520 Skladem
M50
11,8947 Kč - 14,0421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.000 in
6,8327 Kč - 9,4683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20 x 1.5
4,5877 Kč - 8,3667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG9
8,8129 Kč - 14,3071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG21
33,2145 Kč - 33,2145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M40
5,2012 Kč - 9,4962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG13
2,9567 Kč - 2,9567 Kč 90 Skladem
M12
8,7999 Kč - 8,7999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32
14,809 Kč - 24,0543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32 x 1.5
4,7449 Kč - 4,7449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG11
10,3487 Kč - 12,2777 Kč 100 Skladem
M25
18,501 Kč - 18,501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 29
  • z/ze 5
Pojistná matice pro PE M32 x 1.5 27.0 mm polyamid červená

10380925

Cenové rozmezí
14,8191 Kč - 14,8191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 9 22.0 mm polyamid 6 šedá

10265567

Cenové rozmezí
1,7291 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 9
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 21 36.0 mm polyamid 6 šedá

10265604

Cenové rozmezí
6,3168 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
371 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 21
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    7.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 48 69.0 mm polyamid 6 šedá

10265642

Cenové rozmezí
27,4149 Kč - 23,8173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 48
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M25 33.0 mm polyamid 6 šedá

10265680

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
2046 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M25
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M63 74.0 mm polyamid 6 šedá

10265727

Cenové rozmezí
27,4149 Kč - 23,6499 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M63
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 42 63.0 mm polyamid 6 šedá

10265635

Cenové rozmezí
21,112 Kč - 18,2673 Kč

Skladové zásoby
320 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 42
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M50 60.0 mm polyamid 6 šedá

10265710

Cenové rozmezí
21,112 Kč - 18,323 Kč

Skladové zásoby
520 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M50
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE 1.000 in 40.0 mm polyamid 6 šedá

10265758

Cenové rozmezí
14,0421 Kč - 11,8947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    1.000 in
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M20 x 1.5 26.0 mm polyamid šedá

10337783

Cenové rozmezí
9,4683 Kč - 6,8327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE PG9 22.0 mm polyamid šedá

10337639

Cenové rozmezí
8,3667 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG9
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE PG21 17.0 mm polyamid šedá

10337677

Cenové rozmezí
14,3071 Kč - 8,8129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG21
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M40 50.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152508

Cenové rozmezí
33,2145 Kč - 33,2145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M40
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    7.0 mm
Pojistná matice pro PE PG13 27.0 mm polyamid šedá

10337653

Cenové rozmezí
9,4962 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG13
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M12 17.0 mm polyamid šedá

10152393

Cenové rozmezí
2,9567 Kč - 2,9567 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M12
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M32 41.0 mm polyamid šedá

10152478

Cenové rozmezí
8,7999 Kč - 8,7999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M32
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M32 x 1.5 41.0 mm polyamid šedá

10337806

Cenové rozmezí
24,0543 Kč - 14,809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE PG11 24.0 mm polyamid šedá

10152515

Cenové rozmezí
4,7449 Kč - 4,7449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG11
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M25 polyamid černá

10301487

Cenové rozmezí
12,2777 Kč - 10,3487 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M25
  • Celní nomenklatura
    3917400099
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG29 46.0 mm polyamid šedá

10152591

Cenové rozmezí
18,501 Kč - 18,501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG 29
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny