Menu Vyhledávání

Matice upevňovací – pro kabelové vývodky – plastové

Skladem

Montážní příslušenství k sortimentu nylonových a mosazných kabelových vývodek.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 98
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Koupit
17,6843 Kč - 21,4578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32 x 1.5
7,4764 Kč - 9,0111 Kč 350 Skladem
M16 x 1.5
7,3092 Kč - 7,4697 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32 x 1.5
3,0957 Kč - 3,0957 Kč 742 Skladem
PG 13.5
15,9106 Kč - 15,9106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 36
2,2589 Kč - 2,2589 Kč 13300 Skladem
M16
15,9106 Kč - 15,9106 Kč 1590 Skladem
M40
8,1297 Kč - 9,6217 Kč 11 Skladem
3/4 in
4,2569 Kč - 4,3373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32 x 1.5
1,478 Kč - 1,478 Kč 3770 Skladem
PG 7
3,7928 Kč - 3,7928 Kč 250 Skladem
PG 16
18,2673 Kč - 21,112 Kč 320 Skladem
PG 42
2,7192 Kč - 2,7192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
18,323 Kč - 21,112 Kč 530 Skladem
M50
11,8947 Kč - 14,0421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.000 in
14,8191 Kč - 14,8191 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32 x 1.5
1,7291 Kč - 1,7291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
6,3168 Kč - 6,3168 Kč 371 Skladem
PG 21
23,8173 Kč - 27,4149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 48
4,9502 Kč - 4,9502 Kč 2296 Skladem
M25
  • z/ze 5
Pojistná matice pro PE M32 x 1.5 polyamid šedá

10301548

Cenové rozmezí
21,4578 Kč - 17,6843 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M16 x 1.5 polyamid šedá

10301357

Cenové rozmezí
9,0111 Kč - 7,4764 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3917400099
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M32 x 1.5 33.0 mm polyamid bílá

10380949

Cenové rozmezí
7,4697 Kč - 7,3092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 13.5 27.0 mm polyamid 6 šedá

10265581

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
742 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 13.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 36 58.0 mm polyamid 6 šedá

10265628

Cenové rozmezí
15,9106 Kč - 15,9106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 36
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M16 22.0 mm polyamid 6 šedá

10265666

Cenové rozmezí
2,2589 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
13300 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M16
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M40 50.0 mm polyamid 6 šedá

10265703

Cenové rozmezí
15,9106 Kč - 15,9106 Kč

Skladové zásoby
1590 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M40
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE 3/4 in 33.0 mm polyamid 6 šedá

10265741

Cenové rozmezí
9,6217 Kč - 8,1297 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    3/4 in
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M32 x 1.5 27.0 mm polyamid černá

10380918

Cenové rozmezí
4,3373 Kč - 4,2569 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 7 18.0 mm polyamid 6 šedá

10265550

Cenové rozmezí
1,478 Kč - 1,478 Kč

Skladové zásoby
3770 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 7
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 16 30.0 mm polyamid 6 šedá

10265598

Cenové rozmezí
3,7928 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 16
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 42 63.0 mm polyamid 6 šedá

10265635

Cenové rozmezí
21,112 Kč - 18,2673 Kč

Skladové zásoby
320 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 42
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M20 27.0 mm polyamid 6 šedá

10265673

Cenové rozmezí
2,7192 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M20
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    5.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M50 60.0 mm polyamid 6 šedá

10265710

Cenové rozmezí
21,112 Kč - 18,323 Kč

Skladové zásoby
530 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M50
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE 1.000 in 40.0 mm polyamid 6 šedá

10265758

Cenové rozmezí
14,0421 Kč - 11,8947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    1.000 in
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M32 x 1.5 27.0 mm polyamid červená

10380925

Cenové rozmezí
14,8191 Kč - 14,8191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 9 22.0 mm polyamid 6 šedá

10265567

Cenové rozmezí
1,7291 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 9
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 21 36.0 mm polyamid 6 šedá

10265604

Cenové rozmezí
6,3168 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
371 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 21
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    7.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 48 69.0 mm polyamid 6 šedá

10265642

Cenové rozmezí
27,4149 Kč - 23,8173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG 48
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M25 33.0 mm polyamid 6 šedá

10265680

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
2296 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M25
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid