Menu Vyhledávání

Matice s nákružkem M10 22.0 mm 9.5 mm přírodní polyamid 6.6

Nové objednací číslo:

10338100

Staré objednací číslo:

1284116

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 8,5758 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 575,80 Kč

1000 x 8,5758 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Vzdálenost mezi ploškami 16.0 mm
Celková výška 9.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva přírodní
Profil matice šestihran
Celní nomenklatura 3926909790
Tvar matice s přírubou
Kontaktní povrch plochý

Produkt 1284116 nahrazuje:

Matice s nákružkem M10 16.0 mm polyamid přírodní
Nové objednací číslo: 10449097
Staré objednací číslo: 43539

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás