Menu Vyhledávání

Matice šestihranné - s nákružkem M12 x 1.75 19.0 mm polyamid 6.6 přírodní

These Nylon 6/6 M12x1.75 Lock & Flange Nuts are 14.5 mm high and are 19.0 mm across flats
Nové objednací číslo:

10179703

Staré objednací číslo:

04M120175WFHN

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,7368 Kč
5000 - 19999 6,9631 Kč
20000 + 6,2667 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 736,80 Kč

1000 x 7,7368 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M12 x 1.75
Vzdálenost mezi ploškami 19.0 mm
Celková výška 14.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva přírodní
Profil matice šestihran
Celní nomenklatura 3926909790
Tvar matice s přírubou
Kontaktní povrch plochý

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás