Menu Vyhledávání

Matice šestihranné – plastové

Skladem

Šestihranné matice jsou nejběžněji používaným typem. Lze upevnit běžným nářadím, jako je klíč nebo ráčna.

Produktová řada: SR1954 ,SR2014

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 84
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Koupit
5,2292 Kč - 9,5659 Kč 50 Skladem
M2
přírodní
polyamid
2,2869 Kč - 4,5179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
černá
polyamid
4,2251 Kč - 7,7252 Kč 90 Skladem
M2.5
přírodní
polyamid
2,3008 Kč - 4,5179 Kč 2760 Skladem
M6
černá
polyamid
1,2801 Kč - 1,7012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
1,2801 Kč - 1,7012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
4,8945 Kč - 6,0425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
přírodní
polyamid 6.6
1,8546 Kč - 1,8546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
polyamid
1,3568 Kč - 1,3568 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
N6
přírodní
polyamid
6,9583 Kč - 6,9583 Kč 11300 Skladem
M5 X 0.8
přírodní
PVDF
5,006 Kč - 5,006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polypropylen
7,3487 Kč - 7,3487 Kč 4400 Skladem
M8
přírodní
polypropylen
13,1497 Kč - 13,1497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polypropylen
7,7252 Kč - 22,3695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
PVDF
10,9464 Kč - 10,9464 Kč 4268 Skladem
M8
přírodní
PVDF
4,6714 Kč - 4,6714 Kč 8900 Skladem
M5 X 0.8
přírodní
polypropylen
19,592 Kč - 19,592 Kč 7300 Skladem
M10
přírodní
PVDF
2,1613 Kč - 2,1613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
15,8968 Kč - 15,8968 Kč 3000 Skladem
M12
přírodní
polypropylen
34,443 Kč - 34,443 Kč 3005 Skladem
M16
přírodní
polypropylen
  • z/ze 5
Matice šestihranné M2 4.0 mm polyamid přírodní

10326367

Cenové rozmezí
9,5659 Kč - 5,2292 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M5 8.0 mm polyamid černá

10326411

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 2,2869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M2.5 5.0 mm polyamid přírodní

10326374

Cenové rozmezí
7,7252 Kč - 4,2251 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M6 10.0 mm polyamid černá

10326435

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 2,3008 Kč

Skladové zásoby
2760 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M4 x 0.7 6.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10325124

Cenové rozmezí
1,7012 Kč - 1,2801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.9 mm
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M3 x 0.5 5.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10325100

Cenové rozmezí
1,7012 Kč - 1,2801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.4 mm
  • Celková výška
    2.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M2.5 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10179635

Cenové rozmezí
6,0425 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M5 8.0 mm polyamid přírodní

10041420

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné N6 10.0 mm polyamid přírodní

10041468

Cenové rozmezí
1,3568 Kč - 1,3568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    N6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M5 x 0.8 8.0 mm PVDF přírodní

10041451

Cenové rozmezí
6,9583 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
11300 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5 X 0.8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PVDF
Matice šestihranné M6 10.0 mm polypropylen přírodní

10041482

Cenové rozmezí
5,006 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
Matice šestihranné M8 13.0 mm polypropylen přírodní

10041529

Cenové rozmezí
7,3487 Kč - 7,3487 Kč

Skladové zásoby
4400 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M10 17.0 mm polypropylen přírodní

10041567

Cenové rozmezí
13,1497 Kč - 13,1497 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M6 10.0 mm PVDF přírodní

10041499

Cenové rozmezí
22,3695 Kč - 7,7252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PVDF
Matice šestihranné M8 13.0 mm PVDF přírodní

10041536

Cenové rozmezí
10,9464 Kč - 10,9464 Kč

Skladové zásoby
4268 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PVDF
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M5 x 0.8 8.0 mm polypropylen přírodní

10041444

Cenové rozmezí
4,6714 Kč - 4,6714 Kč

Skladové zásoby
8900 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5 X 0.8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
Matice šestihranné M10 17.0 mm PVDF přírodní

10041574

Cenové rozmezí
19,592 Kč - 19,592 Kč

Skladové zásoby
7300 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PVDF
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M8 13.0 mm polyamid přírodní

10041505

Cenové rozmezí
2,1613 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M12 18.0 mm polypropylen přírodní

10041604

Cenové rozmezí
15,8968 Kč - 15,8968 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M16 24.0 mm polypropylen přírodní

10041642

Cenové rozmezí
34,443 Kč - 34,443 Kč

Skladové zásoby
3005 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790