Menu Vyhledávání

Matice pojistné M6 10.0 mm ocel přírodní

Tato šestihranná zajišťovací matice je vyrobena z pozinkované oceli a navržena tak, aby tlumila vibrace, které mohou matici uvolnit. Vyhovuje normám DIN985 a ISO 10511.
Nové objednací číslo:

10240243

Staré objednací číslo:

348060040952

150 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 2,3845 Kč
1000 + 1,7151 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 192,25 Kč

500 x 2,3845 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 4.0 mm
Celková výška 6.0 mm
Velikost závitu M6
Kontaktní povrch plochý
Tvar matice Locking
Profil matice šestihran
Povrchová úprava pozinkováno
Materiál (podrobně) ocel nízkouhlíková
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás