Menu Vyhledávání

Matice s okem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto zvedací matice s okem nabízejí spolehlivé a praktické řešení pro zvedání a zdvihání různých těžkých nákladů. Je nutné, aby při používání byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.

Tvoří je pevný válcový dřík se závitem na jednom konci pro uchycení a neuzavřené oko na druhém. Oko slouží jako bezpečný spojovací bod pro háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení. Provedení s vnitřním závitem nabízí pevný a spolehlivý spoj umožňující bezpečné a rychlé zvedání. Jsou určeny pro opakované zvedání, ale nejsou vhodné pro zvedací úhly nad 45 nebo s otáčející se zátěž.

Odolávají teplotám od -20 C do +200 C. Lze je používat i při vyšších teplotách, ale nosnost se tím sníží o 10 až 25 %. Často se používají na háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení na stavbách, v průmyslovém prostředí a v automobilovém průmyslu.

  • Je nutné, aby byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +200 C.
  • Používají se na háky a řetězy, na stavbách a v automobilovém průmyslu.
  • Tvoří je pevný válcový dřík se závitem na jednom konci pro uchycení a neuzavřené oko na druhém.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303, ocel pozinkovaná Produktová řada: SRP4044, SRP4041

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h1 Materiál d1 Typ závitu w1 w2 d2 Koupit
64,93 Kč - 99,8739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
ocel pozinkovaná
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
1 423,265 Kč - 2 189,7913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
128.0
ocel pozinkovaná
M39
Coarse
126.0
70.0
75.0
820,80 Kč - 1 262,6739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.0
ocel pozinkovaná
M16
Fine
63.0
35.0
35.0
1 480,761 Kč - 2 278,0174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
109.0
ocel pozinkovaná
M30
Fine
108.0
60.0
65.0
91,448 Kč - 140,5174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
ocel pozinkovaná
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
199,004 Kč - 306,313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
71.0
ocel pozinkovaná
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
210,404 Kč - 323,6609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
175,213 Kč - 269,6348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.0
ocel pozinkovaná
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
450,548 Kč - 563,0609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0
ocel nerezavějící AISI 303
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
490,696 Kč - 754,8783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0
ocel pozinkovaná
M27
Coarse
90.0
50.0
50.0
757,852 Kč - 1 165,7739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
109.0
ocel pozinkovaná
M33
Coarse
108.0
60.0
65.0
647,322 Kč - 995,7652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.0
ocel nerezavějící AISI 303
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
136,304 Kč - 209,6609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.0
ocel pozinkovaná
M14
Coarse
63.0
35.0
35.0
185,87 Kč - 285,9913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
71.0
ocel pozinkovaná
M18
Coarse
72.0
40.0
40.0
109,787 Kč - 169,0174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.0
ocel pozinkovaná
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
400,983 Kč - 616,8391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
71.0
ocel pozinkovaná
M20
Fine
72.0
40.0
40.0
1 831,187 Kč - 2 817,0391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
168.0
ocel pozinkovaná
M48
Coarse
166.0
90.0
100.0
3 490,135 Kč - 5 369,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
187.0
ocel pozinkovaná
M56
Coarse
184.0
100.0
110.0
284,504 Kč - 437,6609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.0
ocel nerezavějící AISI 316
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
59,23 Kč - 90,9522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
ocel pozinkovaná
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
  • z/ze 2
Šrouby s okem - zvedací Drsný M8 36.0 ocel pozinkovaná

20198480

Cenové rozmezí
99,8739 Kč - 64,93 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M39 126.0 ocel pozinkovaná

20199449

Cenové rozmezí
2 189,7913 Kč - 1 423,265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M39
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • h1
    128.0
Šrouby s okem - zvedací Jemný M16 63.0 ocel pozinkovaná

20198770

Cenové rozmezí
1 262,6739 Kč - 820,80 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Fine
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Šrouby s okem - zvedací Jemný M30 108.0 ocel pozinkovaná

20198831

Cenové rozmezí
2 278,0174 Kč - 1 480,761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Fine
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M10 45.0 ocel pozinkovaná

20198749

Cenové rozmezí
140,5174 Kč - 91,448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M20 72.0 ocel pozinkovaná

20198787

Cenové rozmezí
306,313 Kč - 199,004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M10 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199265

Cenové rozmezí
323,6609 Kč - 210,404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M16 63.0 ocel pozinkovaná

20198763

Cenové rozmezí
269,6348 Kč - 175,213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M24 90.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199326

Cenové rozmezí
563,0609 Kč - 450,548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M27 90.0 ocel pozinkovaná

20199432

Cenové rozmezí
754,8783 Kč - 490,696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M27
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M33 108.0 ocel pozinkovaná

20199357

Cenové rozmezí
1 165,7739 Kč - 757,852 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M33
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M16 63.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199289

Cenové rozmezí
995,7652 Kč - 647,322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M14 63.0 ocel pozinkovaná

20199340

Cenové rozmezí
209,6609 Kč - 136,304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M14
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M18 72.0 ocel pozinkovaná

20199425

Cenové rozmezí
285,9913 Kč - 185,87 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M18
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M12 54.0 ocel pozinkovaná

20198756

Cenové rozmezí
169,0174 Kč - 109,787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Šrouby s okem - zvedací Jemný M20 72.0 ocel pozinkovaná

20198794

Cenové rozmezí
616,8391 Kč - 400,983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Fine
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M48 166.0 ocel pozinkovaná

20198886

Cenové rozmezí
2 817,0391 Kč - 1 831,187 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • h1
    168.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M56 184.0 ocel pozinkovaná

20198909

Cenové rozmezí
5 369,40 Kč - 3 490,135 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • h1
    187.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M12 54.0 ocel nerezavějící AISI 316

20199104

Cenové rozmezí
437,6609 Kč - 284,504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M6 36.0 ocel pozinkovaná

20198732

Cenové rozmezí
90,9522 Kč - 59,23 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0