Menu Vyhledávání

Matice s okem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto zvedací matice s okem nabízejí spolehlivé a praktické řešení pro zvedání a zdvihání různých těžkých nákladů. Je nutné, aby při používání byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.

Tvoří je pevný válcový dřík se závitem na jednom konci pro uchycení a neuzavřené oko na druhém. Oko slouží jako bezpečný spojovací bod pro háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení. Provedení s vnitřním závitem nabízí pevný a spolehlivý spoj umožňující bezpečné a rychlé zvedání. Jsou určeny pro opakované zvedání, ale nejsou vhodné pro zvedací úhly nad 45 nebo s otáčející se zátěž.

Odolávají teplotám od -20 C do +200 C. Lze je používat i při vyšších teplotách, ale nosnost se tím sníží o 10 až 25 %. Často se používají na háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení na stavbách, v průmyslovém prostředí a v automobilovém průmyslu.

  • Je nutné, aby byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +200 C.
  • Používají se na háky a řetězy, na stavbách a v automobilovém průmyslu.
  • Tvoří je pevný válcový dřík se závitem na jednom konci pro uchycení a neuzavřené oko na druhém.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303, ocel pozinkovaná Produktová řada: SRP4044, SRP4041

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h1 Materiál d1 Typ závitu w1 w2 d2 Koupit
1 465,963 Kč - 2 255,485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
128.0
ocel pozinkovaná
M39
Coarse
126.0
70.0
75.0
66,8779 Kč - 102,8701 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
ocel pozinkovaná
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
505,4169 Kč - 777,5246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0
ocel pozinkovaná
M27
Coarse
90.0
50.0
50.0
1 596,912 Kč - 2 456,8859 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
109.0
ocel nerezavějící AISI 316
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
179,9585 Kč - 276,7028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0
ocel nerezavějící AISI 303
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
197,0617 Kč - 302,9947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
ocel nerezavějící AISI 303
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
216,7161 Kč - 333,3707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
140,3931 Kč - 215,9507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.0
ocel pozinkovaná
M14
Coarse
63.0
35.0
35.0
191,4461 Kč - 294,571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
71.0
ocel pozinkovaná
M18
Coarse
72.0
40.0
40.0
180,4694 Kč - 277,7238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.0
ocel pozinkovaná
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
376,7647 Kč - 579,4422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0
ocel pozinkovaná
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
1 056,5246 Kč - 1 625,5012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
128.0
ocel pozinkovaná
M36
Coarse
126.0
70.0
75.0
628,4524 Kč - 966,6729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
109.0
ocel pozinkovaná
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
113,0806 Kč - 174,0879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.0
ocel pozinkovaná
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
61,0069 Kč - 93,6808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
ocel pozinkovaná
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
1 253,0753 Kč - 1 927,9853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0
ocel pozinkovaná
M24
Fine
90.0
50.0
50.0
1 763,3425 Kč - 2 712,6572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
147.0
ocel pozinkovaná
M42
Coarse
144.0
80.0
85.0
94,1914 Kč - 144,7329 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
ocel pozinkovaná
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
204,9741 Kč - 315,5024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
71.0
ocel pozinkovaná
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
845,424 Kč - 1 300,5541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.0
ocel pozinkovaná
M16
Fine
63.0
35.0
35.0
  • z/ze 2
Šrouby s okem - zvedací Drsný M39 126.0 ocel pozinkovaná

20199449

Cenové rozmezí
2 255,485 Kč - 1 465,963 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M39
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • h1
    128.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M8 36.0 ocel pozinkovaná

20198480

Cenové rozmezí
102,8701 Kč - 66,8779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M27 90.0 ocel pozinkovaná

20199432

Cenové rozmezí
777,5246 Kč - 505,4169 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M27
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M30 108.0 ocel nerezavějící AISI 316

20199142

Cenové rozmezí
2 456,8859 Kč - 1 596,912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M6 36.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199241

Cenové rozmezí
276,7028 Kč - 179,9585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    31.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M8 36.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199258

Cenové rozmezí
302,9947 Kč - 197,0617 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M10 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199265

Cenové rozmezí
333,3707 Kč - 216,7161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M14 63.0 ocel pozinkovaná

20199340

Cenové rozmezí
215,9507 Kč - 140,3931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M14
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M18 72.0 ocel pozinkovaná

20199425

Cenové rozmezí
294,571 Kč - 191,4461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M18
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M16 63.0 ocel pozinkovaná

20198763

Cenové rozmezí
277,7238 Kč - 180,4694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M24 90.0 ocel pozinkovaná

20198800

Cenové rozmezí
579,4422 Kč - 376,7647 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M36 126.0 ocel pozinkovaná

20198848

Cenové rozmezí
1 625,5012 Kč - 1 056,5246 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • h1
    128.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M30 108.0 ocel pozinkovaná

20198824

Cenové rozmezí
966,6729 Kč - 628,4524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M12 54.0 ocel pozinkovaná

20198756

Cenové rozmezí
174,0879 Kč - 113,0806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M6 36.0 ocel pozinkovaná

20198732

Cenové rozmezí
93,6808 Kč - 61,0069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Šrouby s okem - zvedací Jemný M24 90.0 ocel pozinkovaná

20198817

Cenové rozmezí
1 927,9853 Kč - 1 253,0753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Fine
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M42 144.0 ocel pozinkovaná

20198862

Cenové rozmezí
2 712,6572 Kč - 1 763,3425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • h1
    147.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M10 45.0 ocel pozinkovaná

20198749

Cenové rozmezí
144,7329 Kč - 94,1914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M20 72.0 ocel pozinkovaná

20198787

Cenové rozmezí
315,5024 Kč - 204,9741 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Šrouby s okem - zvedací Jemný M16 63.0 ocel pozinkovaná

20198770

Cenové rozmezí
1 300,5541 Kč - 845,424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Fine
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0