Tyto zvedací matice s okem nabízejí spolehlivé a praktické řešení pro zvedání a zdvihání různých těžkých nákladů. Je nutné, aby při používání byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.
Tvoří je pevný válcový dřík se závitem na jednom konci pro uchycení a neuzavřené oko na druhém. Oko slouží jako bezpečný spojovací bod pro háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení. Provedení s vnitřním závitem nabízí pevný a spolehlivý spoj umožňující bezpečné a rychlé zvedání. Jsou určeny pro opakované zvedání, ale nejsou vhodné pro zvedací úhly nad 45 nebo s otáčející se zátěž.
Odolávají teplotám od -20 C do +200 C. Lze je používat i při vyšších teplotách, ale nosnost se tím sníží o 10 až 25 %. Často se používají na háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení na stavbách, v průmyslovém prostředí a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303, ocel pozinkovaná Produktová řada: SRP4044, SRP4041
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h1 | Materiál | d1 | Typ závitu | w1 | w2 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191,4461 Kč - 294,571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
71.0
|
ocel pozinkovaná
|
M18
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 1 465,963 Kč - 2 255,485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
128.0
|
ocel pozinkovaná
|
M39
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
| 464,0644 Kč - 579,9527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
90.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 780,5876 Kč - 1 200,7471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
109.0
|
ocel pozinkovaná
|
M33
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 666,7417 Kč - 1 025,6382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
62.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 140,3931 Kč - 215,9507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
62.0
|
ocel pozinkovaná
|
M14
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 397,9518 Kč - 612,1156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 413,0125 Kč - 635,3443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
71.0
|
ocel pozinkovaná
|
M20
|
Fine
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 1 886,1226 Kč - 2 901,5503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
168.0
|
ocel pozinkovaná
|
M48
|
Coarse
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
||
| 3 594,8391 Kč - 5 530,482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
187.0
|
ocel pozinkovaná
|
M56
|
Coarse
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
| 117,42 Kč - 180,4694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 1 596,912 Kč - 2 456,8859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
109.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 179,9585 Kč - 276,7028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
31.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
||
| 197,0617 Kč - 302,9947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 216,7161 Kč - 333,3707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 505,4169 Kč - 777,5246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
90.0
|
ocel pozinkovaná
|
M27
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 1 763,3425 Kč - 2 712,6572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
147.0
|
ocel pozinkovaná
|
M42
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
| 276,9577 Kč - 426,0304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
71.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 187,6166 Kč - 288,4448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 465,8515 Kč - 716,7726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
71.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0