Menu Vyhledávání

Matice rýhované – kulaté, plastové

Skladem

Rýhovaná matice umožňuje rychlou montáž a demontáž bez použití nářadí.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 25
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Vnější průměr Materiál (podrobně) Celková výška Koupit
5,9318 Kč - 5,9318 Kč 15200 Skladem
M4
černá
10.0 mm
Polyamid 6.6
6.0 mm
6,2478 Kč - 6,2478 Kč 27300 Skladem
M6
černá
16.0 mm
Polyamid 6.6
6.0 mm
6,6499 Kč - 6,6499 Kč 4000 Skladem
M4
přírodní
20.0 mm
Polyamid 6.6
8.0 mm
6,1616 Kč - 6,1616 Kč 56900 Skladem
M8
přírodní
10.0 mm
Polyamid 6.6
8.0 mm
10064528 3,0449 Kč - 3,0449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
10.0 mm
Polyamid 6.6
6.0 mm
3,0161 Kč - 3,0161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
10.0 mm
Polyamid 6.6
6.0 mm
3,4471 Kč - 3,4471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
10.0 mm
Polyamid 6.6
8.0 mm
3,4327 Kč - 3,4327 Kč 13980 Skladem
M5
přírodní
10.0 mm
Polyamid 6.6
8.0 mm
6,2908 Kč - 6,2908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
10.0 mm
Polyamid 6.6
8.0 mm
3,8492 Kč - 3,8492 Kč 19700 Skladem
M5
přírodní
10.0 mm
Polyamid 6.6
6.0 mm
3,8205 Kč - 3,8205 Kč 12600 Skladem
M4
přírodní
10.0 mm
Polyamid 6.6
8.0 mm
6,6499 Kč - 6,6499 Kč 8000 Skladem
M5
přírodní
10.0 mm
Polyamid 6.6
8.0 mm
10064559 6,5782 Kč - 6,5782 Kč 17200 Skladem
M5
černá
10.0 mm
Polyamid 6.6
6.0 mm
10,0684 Kč - 16,3737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
bílá
24.0 mm
Polyamid 6.6
8.0 mm
4,3088 Kč - 7,8851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
bílá
12.0 mm
Polyamid 6.6
5.2 mm
5,7738 Kč - 10,5567 Kč 800 Skladem
M5
bílá
19.0 mm
Polyamid 6.6
7.7 mm
7,8708 Kč - 14,3628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
bílá
20.0 mm
Polyamid 6.6
11.0 mm
7,8708 Kč - 14,3628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
bílá
20.0 mm
Polyamid 6.6
11.0 mm
7,5548 Kč - 13,7739 Kč 8400 Skladem
M4
černá
13.0 mm
30% skelného vlákna
4.0 mm
4,3088 Kč - 7,8851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
bílá
12.0 mm
Polyamid 6.6
7.0 mm
  • z/ze 2
Matice rýhované M4 10.0 mm 6.0 mm polyamid 6.6 černá

10064535

Cenové rozmezí
5,9318 Kč - 5,9318 Kč

Skladové zásoby
15200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice rýhované M6 16.0 mm 6.0 mm polyamid 6.6 černá

10064573

Cenové rozmezí
6,2478 Kč - 6,2478 Kč

Skladové zásoby
27300 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice rýhované M4 20.0 mm 8.0 mm polyamid přírodní

10065235

Cenové rozmezí
6,6499 Kč - 6,6499 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice rýhované M8 10.0 mm 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10065266

Cenové rozmezí
6,1616 Kč - 6,1616 Kč

Skladové zásoby
56900 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice rýhované M4 10.0 mm 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10064528

Cenové rozmezí
3,0449 Kč - 3,0449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice rýhované M6 10.0 mm 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10064566

Cenové rozmezí
3,0161 Kč - 3,0161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice rýhované M6 10.0 mm 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10065228

Cenové rozmezí
3,4471 Kč - 3,4471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice rýhované M5 10.0 mm 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10065211

Cenové rozmezí
3,4327 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
13980 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice rýhované M6 10.0 mm 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10065259

Cenové rozmezí
6,2908 Kč - 6,2908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice rýhované M5 10.0 mm 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10064542

Cenové rozmezí
3,8492 Kč - 3,8492 Kč

Skladové zásoby
19700 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice rýhované M4 10.0 mm 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10065204

Cenové rozmezí
3,8205 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
12600 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice rýhované M5 10.0 mm 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10065242

Cenové rozmezí
6,6499 Kč - 6,6499 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice rýhované M5 10.0 mm 6.0 mm polyamid 6.6 černá

10064559

Cenové rozmezí
6,5782 Kč - 6,5782 Kč

Skladové zásoby
17200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice rýhované M8 24.0 mm 8.0 mm polyamid bílá

10328453

Cenové rozmezí
16,3737 Kč - 10,0684 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice rýhované M3 12.0 mm 5.2 mm polyamid bílá

10328385

Cenové rozmezí
7,8851 Kč - 4,3088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Celková výška
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice rýhované M5 19.0 mm 7.7 mm polyamid bílá

10328422

Cenové rozmezí
10,5567 Kč - 5,7738 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Celková výška
    7.7 mm
  • Vnější průměr
    19.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice rýhované M5 20.0 mm 11.0 mm polyamid bílá

10328415

Cenové rozmezí
14,3628 Kč - 7,8708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice rýhované M6 20.0 mm 11.0 mm polyamid bílá

10328439

Cenové rozmezí
14,3628 Kč - 7,8708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice rýhované M4 13.0 mm 4.0 mm polyamid černá

10089279

Cenové rozmezí
13,7739 Kč - 7,5548 Kč

Skladové zásoby
8400 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Vnější průměr
    13.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    30% skelného vlákna
Matice rýhované M3 12.0 mm 7.0 mm polyamid bílá

10328378

Cenové rozmezí
7,8851 Kč - 4,3088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6