Rýhovaná matice umožňuje rychlou montáž a demontáž bez použití nářadí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Vnější průměr | Materiál (podrobně) | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0684 Kč - 16,3737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
bílá
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9,6662 Kč - 15,7129 Kč | 200 Skladem |
M6
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% skelného vlákna
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 7,5548 Kč - 13,7739 Kč | 8400 Skladem |
M4
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% skelného vlákna
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 8,1868 Kč - 14,9661 Kč | 2800 Skladem |
M5
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% skelného vlákna
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,3088 Kč - 7,8851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,3088 Kč - 7,8851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 5,3717 Kč - 9,8098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
bílá
|
0.598 in
15.2 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,8708 Kč - 14,3628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
bílá
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4,4956 Kč - 8,1725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
bílá
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 7,8708 Kč - 14,3628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
bílá
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 5,7738 Kč - 10,5567 Kč | 600 Skladem |
M5
|
bílá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 5,7738 Kč - 10,5567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
bílá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 10064528 | 3,0449 Kč - 3,0449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 3,0161 Kč - 3,0161 Kč | 2000 Skladem |
M6
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,8492 Kč - 3,8492 Kč | 19700 Skladem |
M5
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10064559 | 6,5782 Kč - 6,5782 Kč | 3200 Skladem |
M5
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 3,4327 Kč - 3,4327 Kč | 13980 Skladem |
M5
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,8205 Kč - 3,8205 Kč | 13600 Skladem |
M4
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,6499 Kč - 6,6499 Kč | 8000 Skladem |
M5
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,6499 Kč - 6,6499 Kč | 4000 Skladem |
M4
|
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm