Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Narážecí matice jsou ideální pro použití s nastavitelnými nohami, naklápěcími kluzáky, kolečky a zajišťovacími šrouby a dalšími aplikacemi pro montáž nábytku. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.
Tyto matice se snadno montují, stačí je vložit do předvrtaného otvoru a zaklepat na místo kladivem.
K dispozici v různých velikostech závitů, aby vyhovovaly Vaší aplikaci.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr příruby | Výška hrotu | Velikost závitu | Průměr těla | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10322383 | 3,1885 Kč - 9,1531 Kč | 1000 Skladem |
|
|
M6
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
| 6,2766 Kč - 17,9116 Kč | 700 Skladem |
|
|
M8
|
0.374 in
9.5 mm