Menu Vyhledávání

Matice kloboukové – z polyamidu

Skladem

Kloboukové matice jsou ideální k zakrytí a ochraně vyčnívajících šroubů.

Produktová řada: SR1955

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 34
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Vzdálenost mezi ploškami Barva Celková výška Koupit
2,9223 Kč - 3,6078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8-32
8.4 mm
přírodní
9.5 mm
2,755 Kč - 3,4011 Kč 498 Skladem
5/16-18
12.7 mm
přírodní
13.5 mm
4,2949 Kč - 5,7311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
13.0 mm
přírodní
15.0 mm
5,257 Kč - 5,257 Kč 11000 Skladem
M10
17.0 mm
přírodní
18.0 mm
2,5158 Kč - 2,7954 Kč 18990 Skladem
M5
8.0 mm
přírodní
10.0 mm
7,8647 Kč - 7,8647 Kč 6609 Skladem
M6
10.0 mm
černá
12.0 mm
8,771 Kč - 8,771 Kč 6169 Skladem
M10
17.0 mm
černá
18.0 mm
3,0538 Kč - 3,0538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
13.0 mm
přírodní
15.0 mm
5,8326 Kč - 5,8326 Kč 300 Skladem
M3
5.5 mm
černá
6.0 mm
4,4343 Kč - 6,1495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
černá
8.0 mm
4,03 Kč - 5,5778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
přírodní
8.0 mm
6,8607 Kč - 6,8607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
19.0 mm
přírodní
22.0 mm
4,3646 Kč - 6,024 Kč 25 Skladem
M5
8.0 mm
přírodní
10.0 mm
10060728 3,1059 Kč - 3,451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0 mm
černá
10.0 mm
4,8945 Kč - 8,9105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0 mm
přírodní
12.0 mm
10,8488 Kč - 17,6398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
17.0 mm
přírodní
18.0 mm
2,2032 Kč - 2,2032 Kč 92086 Skladem
M6
10.0 mm
přírodní
12.0 mm
5,3407 Kč - 5,3407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.5 mm
přírodní
6.0 mm
10060797 8,0739 Kč - 8,0739 Kč 1700 Skladem
M8
13.0 mm
černá
15.0 mm
39,4769 Kč - 39,4769 Kč 600 Skladem
M12
19.0 mm
černá
22.0 mm
  • z/ze 2
Matice kloboukové #8-32 0.330 in 0.375 in polyamid 6.6

10326220

Cenové rozmezí
3,6078 Kč - 2,9223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.4 mm
  • Velikost závitu
    #8-32
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tvar matice
    Vypouklé s uzamykatelnou vložkou
Matice kloboukové 5/16-18 0.500 in 0.530 in polyamid 6.6

10326831

Cenové rozmezí
3,4011 Kč - 2,755 Kč

Skladové zásoby
498 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Velikost závitu
    5/16-18
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tvar matice
    Vypouklé s uzamykatelnou vložkou
Matice kloboukové M8 x 1.25 13.0 mm 15.0 mm polyamid 6.6

10325506

Cenové rozmezí
5,7311 Kč - 4,2949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tvar matice
    Vypouklé s uzamykatelnou vložkou
Matice kloboukové M10 17.0 mm 18.0 mm polyamid 6.6

10060834

Cenové rozmezí
5,257 Kč - 5,257 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tvar matice
    Vypouklé s uzamykatelnou vložkou
Matice kloboukové M5 8.0 mm 10.0 mm polyamid 6.6

10060711

Cenové rozmezí
2,7954 Kč - 2,5158 Kč

Skladové zásoby
18990 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tvar matice
    Vypouklé s uzamykatelnou vložkou
Matice kloboukové M6 10.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10060759

Cenové rozmezí
7,8647 Kč - 7,8647 Kč

Skladové zásoby
6609 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tvar matice
    Vypouklé s uzamykatelnou vložkou
Matice kloboukové M10 17.0 mm 18.0 mm polyamid 6.6

10060858

Cenové rozmezí
8,771 Kč - 8,771 Kč

Skladové zásoby
6169 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tvar matice
    Vypouklé s uzamykatelnou vložkou
Matice kloboukové M8 13.0 mm 15.0 mm polyamid 6.6

10060780

Cenové rozmezí
3,0538 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tvar matice
    Vypouklé s uzamykatelnou vložkou
Matice kloboukové M3 5.5 mm 6.0 mm polyamid 6.6

10180464

Cenové rozmezí
5,8326 Kč - 5,8326 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tvar matice
    Vypouklé s uzamykatelnou vložkou
Matice kloboukové M4 7.0 mm 8.0 mm polyamid

10326602

Cenové rozmezí
6,1495 Kč - 4,4343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tvar matice
    vypouklá
Matice kloboukové M4 7.0 mm 8.0 mm polyamid

10326596

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,03 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tvar matice
    vypouklá
Matice kloboukové M12 19.0 mm 22.0 mm polyamid 6.6

10060896

Cenové rozmezí
6,8607 Kč - 6,8607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tvar matice
    Vypouklé s uzamykatelnou vložkou
Matice kloboukové M5 8.0 mm 10.0 mm polyamid

10326619

Cenové rozmezí
6,024 Kč - 4,3646 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tvar matice
    vypouklá
Matice kloboukové M5 8.0 mm 10.0 mm polyamid 6.6

10060728

Cenové rozmezí
3,451 Kč - 3,1059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tvar matice
    Vypouklé s uzamykatelnou vložkou
Matice kloboukové M6 10.0 mm 12.0 mm polyamid

10326640

Cenové rozmezí
8,9105 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tvar matice
    vypouklá
Matice kloboukové M10 17.0 mm 18.0 mm polyamid

10326688

Cenové rozmezí
17,6398 Kč - 10,8488 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tvar matice
    vypouklá
Matice kloboukové M6 10.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10060742

Cenové rozmezí
2,2032 Kč - 2,2032 Kč

Skladové zásoby
92086 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tvar matice
    Vypouklé s uzamykatelnou vložkou
Matice kloboukové M3 5.5 mm 6.0 mm polyamid 6.6

10180457

Cenové rozmezí
5,3407 Kč - 5,3407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tvar matice
    Vypouklé s uzamykatelnou vložkou
Matice kloboukové M8 13.0 mm 15.0 mm polyamid 6.6

10060797

Cenové rozmezí
8,0739 Kč - 8,0739 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tvar matice
    Vypouklé s uzamykatelnou vložkou
Matice kloboukové M12 19.0 mm 22.0 mm polyamid 6.6

10060919

Cenové rozmezí
39,4769 Kč - 39,4769 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tvar matice
    Vypouklé s uzamykatelnou vložkou