Menu Vyhledávání

Pojistná krytka na matici M5 x 0.8 8.0 mm 10.0 mm polyamid 6.6

Tato zajišťovací klobouková matice je vyrobena z přírodního polyamidu a používá se tam, kde matice musí mít elektroizolační vlastnosti, chemickou i tepelnou odolnost a atraktivní vzhled.
Nové objednací číslo:

10179895

Staré objednací číslo:

05M050080LCN

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,4901 Kč
5000 - 9999 3,5976 Kč
10000 + 2,998 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 490,10 Kč

1000 x 4,4901 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 8.0 mm
Velikost závitu M5 x 0.8
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Tvar matice Vypouklé s uzamykatelnou vložkou
Profil matice šestihran

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás