Menu Vyhledávání

Magnety závěsné a upínací 38.0 mm 10.0 mm 13.0 kg Alnico 5

This Alnico 5 shallow pot magnet has a countersunk hole through the magnetic face, for use with an M5 countersunk screw (not included). Ideal for use in high temperature applications.
Nové objednací číslo:

10191729

Staré objednací číslo:

1219437

192 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 14 672,8519 Kč
15 + 596,7705 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

672,85 Kč

1 x 672,8519 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 10.0 mm
Maximální provozní teplota 500 °C
Velikost závitu M5
Celkový průměr 38.0 mm
Upínací síla 13.0 kg
Materiál magnetu Alnico 5
Tvar Válcové
Povrchová úprava Bez povlaku
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás