10191675
1219432
Množství | Jednotková cena |
---|---|
4 - 239 | 57,6467 Kč |
240 + | 51,1486 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Height | 7.0 mm |
---|---|
Overall Height | 0.276 in |
Maximum Operating Temperature | 180 °C |
Maximum Operating Temperature | 356 °F |
Thread Size | M5 |
Overall Diameter | 25.0 mm |
Overall Diameter | 0.984 in |
Pull Force | 3.5 kg |
Pull Force | 3.5 kg |
Magnet Material | Ferrite |
Shape | Cylindrical |
Coating | Chrome Plated |
Commodity Code | 8505191090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku