Menu Vyhledávání

Magnety závěsné a upínací 18.9 mm 8.0 mm 9.2 kg Neodymový

Tento neodymový magnet – disk je pochromovaný a obsahuje otvor pro šroub velikosti M5. Odnímatelný hák se prodává samostatně.
Nové objednací číslo:

10191644

Staré objednací číslo:

1219428

40 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 59 248,3244 Kč
60 + 220,254 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

248,32 Kč

1 x 248,3244 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 8.0 mm
Maximální provozní teplota 100 °C
Velikost závitu M5
Celkový průměr 18.9 mm
Upínací síla 9.2 kg
Materiál magnetu Neodymový
Tvar Válcové
Povrchová úprava pochromováno
Celní nomenklatura 8505111065

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás