Poniklovaný povrch neodymových magnetů chrání křehký magnetický materiál a zabraňuje korozi v miniaturním prostředí. Niklové provedení je dostupné v různých tvarech a velikostech. Tento sortiment zahrnuje také černě práškované kulaté magnety, které mají navzdory malým rozměrům mimořádnou magnetickou sílu..
Produktová řada: SR2332, SR2335
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Upínací síla | Tvar | Polarita | Celková velikost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10389652 | 28,7955 Kč - 91,1633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.3 kg
0.3 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
| 69,2561 Kč - 80,3371 Kč | 100 Skladem |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 168,8405 Kč - 347,7995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 kg
2.5 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 56,8658 Kč - 56,8658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 100,2054 Kč - 113,7574 Kč | 190 Skladem |
1.5 kg
1.5 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 24,2914 Kč - 26,648 Kč | 100 Skladem |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 79,9719 Kč - 89,0411 Kč | 260 Skladem |
1.5 kg
1.5 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0 kg
13.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0 kg
13.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0 kg
30.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| 10340127 | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0 kg
22.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
31.0 mm
31.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0 kg
30.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0 kg
30.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0 kg
13.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0 kg
30.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0 kg
6.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
12.0 mm
12.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
105.0 kg
105.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
66.0 mm
66.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
105.0 kg
105.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
66.0 mm
66.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0 kg
22.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
31.0 mm
31.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0 kg
13.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||