Poniklovaný povrch neodymových magnetů chrání křehký magnetický materiál a zabraňuje korozi v miniaturním prostředí. Niklové provedení je dostupné v různých tvarech a velikostech. Tento sortiment zahrnuje také černě práškované kulaté magnety, které mají navzdory malým rozměrům mimořádnou magnetickou sílu..
Produktová řada: SR2332, SR2335
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Upínací síla | Tvar | Polarita | Celková velikost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,7753 Kč - 18,9087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.3 kg
0.3 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
| 14,6836 Kč - 16,5521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.8 kg
0.8 kg
|
Válcové
|
Jih
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 10190890 | 62,3878 Kč - 70,3502 Kč | 90 Skladem |
3.1 kg
3.1 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
14.0 mm
14.0 mm
|
|
| 10191507 | 49,8238 Kč - 56,1686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.1 kg
2.1 kg
|
Válcové
|
Jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
| 23,5941 Kč - 26,6061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.7 kg
0.7 kg
|
Válcové
|
Jih
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 157,3223 Kč - 177,3745 Kč | 108 Skladem |
2.8 kg
2.8 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 14,6836 Kč - 16,5521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4 kg
0.4 kg
|
Válcové
|
Jih
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 183,538 Kč - 206,9369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5 kg
8.5 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 104,8907 Kč - 118,2497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8 kg
3.8 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 83,9042 Kč - 94,5998 Kč | 530 Skladem |
1.0 kg
1.0 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 70,7964 Kč - 79,8185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.1 kg
5.1 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 347,6652 Kč - 391,9949 Kč | 285 Skladem |
19.9 kg
19.9 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 839,043 Kč - 946,0115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.8 kg
24.8 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 26,7596 Kč - 30,162 Kč | 110 Skladem |
1.2 kg
1.2 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 98,044 Kč - 110,5522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5 kg
5.5 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 312,023 Kč - 351,7929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.9 kg
4.9 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 80,2368 Kč - 90,4581 Kč | 85 Skladem |
3.4 kg
3.4 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 936,0691 Kč - 1 055,3925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.8 kg
42.8 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 83,9042 Kč - 94,5998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.4 kg
2.4 kg
|
Čtvercové
|
Sever
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 23,5941 Kč - 26,6061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0 kg
1.0 kg
|
Válcové
|
Jih
|
10.0 mm
10.0 mm