Menu Vyhledávání

Magnety válcové a diskové Neodymový Jih 15.0 mm 0.8 kg

Magnet je pokryt třemi vrstvami z niklu, mědi a niklu pro maximální odolnost vůči korozi. Jedna strana magnetu je samolepicí. Tato samolepicí strana má severní nebo jižní polaritu.
Nové objednací číslo:

10191262

Staré objednací číslo:

1219387

200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 1199 31,919 Kč
1200 + 28,3074 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

638,38 Kč

20 x 31,919 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková velikost 15.0 mm
Tvar Válcové
Upínací síla 0.8 kg
Povrchová úprava pokoveno NiCuNi
Materiál magnetu Neodymový
Polarita Jih
Celní nomenklatura 8505111065

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás