Široký sortiment nábytkových magnetů v mnoha různých provedeních, rozměrech i úrovních magnetické síly.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál pouzdra | Západkový mechanismus | Celková délka | Barva | Způsob montáže | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,7505 Kč - 78,6332 Kč | 70 Skladem |
polystyren
|
závora
|
2.205 in
56.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 57,2284 Kč - 112,6135 Kč | 100 Skladem |
polyethylen
|
závora
|
1.614 in
41.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 55,82 Kč - 110,3152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 110,4408 Kč - 235,9521 Kč | 124 Skladem |
PBT
|
závora
|
1.988 in
50.5 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 344,1234 Kč - 679,5113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PBT
|
závora
|
3.386 in
86.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 248,2546 Kč - 489,5239 Kč | 98 Skladem |
polykarbonát
|
závora
|
1.772 in
45.0 mm
|
šedá
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 536,8647 Kč - 921,592 Kč | 59 Skladem |
polyamid
|
závora
|
1.969 in
50.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 51,4135 Kč - 114,1456 Kč | 20 Skladem |
polystyren
|
závora
|
1.654 in
42.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 55,0669 Kč - 122,5724 Kč | 5720 Skladem |
polystyren
|
závora
|
1.89 in
48.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 80,7527 Kč - 180,0283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polystyren
|
závora
|
2.126 in
54.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 57,1446 Kč - 127,169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polystyren
|
závora
|
1.89 in
48.0 mm
|
hnědá
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 57,2284 Kč - 112,6135 Kč | 146 Skladem |
polyethylen
|
závora
|
1.614 in
41.0 mm
|
černá
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 68,6769 Kč - 135,5958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 179,5778 Kč - 354,6941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PBT
|
závora
|
2.362 in
60.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 90,1514 Kč - 177,7301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PBT
|
závora
|
1.339 in
34.0 mm
|
šedá
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 47,9413 Kč - 94,9937 Kč | 20 Skladem |
polyethylen
|
závora
|
1.614 in
41.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 57,2284 Kč - 112,6135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 97,291 Kč - 192,2856 Kč | 6 Skladem |
ABS
|
závora
|
1.772 in
45.0 mm
|
šedá
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 354,1215 Kč - 700,1954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PBT
|
závora
|
3.386 in
86.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 248,2546 Kč - 489,5239 Kč | 290 Skladem |
polykarbonát
|
závora
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm