Menu Vyhledávání

Protikusy 13.0 mm 65.0 mm bílá

Nové objednací číslo:

10272657

Staré objednací číslo:

491993

1429 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 64,5037 Kč
50 + 37,5526 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

322,52 Kč

5 x 64,5037 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 7318190090
Celková šířka 13.0 mm
Celková délka 65.0 mm
Délka desky 65.0 mm
Tloušťka desky 2.0 mm
Šířka desky 13.0 mm
Průměr závitu 3.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce 55.0 mm
Barva bílá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás