Menu Vyhledávání

Západky magnetické 7.0 mm 39.0 mm 5.1 kg-f

Nové objednací číslo:

10201862

Staré objednací číslo:

1222641

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 199 1 157,5441 Kč
200 + 585,9216 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 157,54 Kč

1 x 1 157,5441 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 8302420090
Západkový mechanismus závora
Materiál magnetu Samarium kobalt
Způsob montáže Screw On
Hmotnost západky 11.0 g
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 30.0 mm
Celková výška 11.0 mm
Celková šířka 7.0 mm
Celková délka 39.0 mm
Průměr závitu 4.2 mm
Materiál pouzdra ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás