Menu Vyhledávání

Západky magnetické 14.1 mm 50.0 mm 7.1 kg-f

Nové objednací číslo:

10201848

Staré objednací číslo:

1222638

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 39 2 752,5188 Kč
40 + 1 393,6313 Kč
Standardní balení: 40

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

2 752,52 Kč

1 x 2 752,5188 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 3926909790
Západkový mechanismus závora
Materiál magnetu Samarium kobalt
Způsob montáže Screw On
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 40.0 mm
Celková výška 17.0 mm
Celková šířka 14.1 mm
Celková délka 50.0 mm
Průměr závitu 3.5 mm
Materiál pouzdra ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás