10201817
1222635
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 23 | 1 313,824 Kč |
| 24 + | 665,3497 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
|---|---|
| Západkový mechanismus | Catch & Counterplate |
| Materiál magnetu | magnet feritový |
| Způsob montáže | Screw On |
| Hmotnost západky | 206.0 g |
| Hmotnost západky | 206.0 g |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 95.0 mm |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 3.74 in |
| Celková výška | 0.843 in |
| Celková výška | 21.4 mm |
| Celková šířka | 0.846 in |
| Celková šířka | 21.5 mm |
| Celková délka | 105.0 mm |
| Celková délka | 4.134 in |
| Délka desky | 75.0 mm |
| Délka desky | 2.953 in |
| Tloušťka desky | 2.0 mm |
| Tloušťka desky | 0.079 in |
| Šířka desky | 19.0 mm |
| Šířka desky | 0.748 in |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce | 2.165 in |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce | 55.0 mm |
| Materiál pouzdra | zinek tlakově litý |