Menu Vyhledávání

Západky magnetické 21.5 mm 80.0 mm 14.0 kg-f

Nové objednací číslo:

10201800

Staré objednací číslo:

1222634

16 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 29 1 116,942 Kč
30 + 565,1722 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 116,94 Kč

1 x 1 116,942 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 3926909790
Západkový mechanismus magnet+protikus
Materiál magnetu magnet feritový
Způsob montáže Screw On
Hmotnost západky 140.0 g
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 70.0 mm
Celková výška 20.0 mm
Celková šířka 21.5 mm
Celková délka 80.0 mm
Délka desky 60.0 mm
Tloušťka desky 2.0 mm
Šířka desky 19.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce 40.0 mm
Materiál pouzdra zinek tlakově litý

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás