10201794
1222633
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 39 | 898,6097 Kč |
| 40 + | 454,9964 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
|---|---|
| Západkový mechanismus | magnet+protikus |
| Materiál magnetu | magnet feritový |
| Způsob montáže | Screw On |
| Hmotnost západky | 110.0 g |
| Hmotnost západky | 110.0 g |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 50.0 mm |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 1.969 in |
| Celková výška | 0.787 in |
| Celková výška | 20.0 mm |
| Celková šířka | 21.5 mm |
| Celková šířka | 0.846 in |
| Celková délka | 61.0 mm |
| Celková délka | 2.402 in |
| Délka desky | 1.693 in |
| Délka desky | 43.0 mm |
| Tloušťka desky | 0.079 in |
| Tloušťka desky | 2.0 mm |
| Šířka desky | 0.748 in |
| Šířka desky | 19.0 mm |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce | 27.0 mm |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce | 1.063 in |
| Materiál pouzdra | zinek tlakově litý |