10201787
1222632
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 751,5227 Kč |
| 50 + | 380,5883 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
|---|---|
| Západkový mechanismus | Catch & Counterplate |
| Materiál magnetu | magnet feritový |
| Způsob montáže | Screw On |
| Hmotnost západky | 74.0 g |
| Hmotnost západky | 74.0 g |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 40.0 mm |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 1.575 in |
| Celková výška | 0.787 in |
| Celková výška | 20.0 mm |
| Celková šířka | 0.846 in |
| Celková šířka | 21.5 mm |
| Celková délka | 1.969 in |
| Celková délka | 50.0 mm |
| Délka desky | 1.142 in |
| Délka desky | 29.0 mm |
| Tloušťka desky | 0.079 in |
| Tloušťka desky | 2.0 mm |
| Šířka desky | 0.748 in |
| Šířka desky | 19.0 mm |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce | 18.0 mm |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce | 0.709 in |
| Materiál pouzdra | zinek tlakově litý |