Menu Vyhledávání

Západky magnetické 21.5 mm 40.0 mm 3.0 kg-f

Nové objednací číslo:

10201770

Staré objednací číslo:

1222631

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 59 609,0321 Kč
60 + 308,3555 Kč
Standardní balení: 60

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

609,03 Kč

1 x 609,0321 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 3926909790
Západkový mechanismus Catch & Counterplate
Materiál magnetu magnet feritový
Způsob montáže Screw On
Hmotnost západky 56.0 g
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 30.0 mm
Celková výška 20.0 mm
Celková šířka 21.5 mm
Celková délka 40.0 mm
Délka desky 22.0 mm
Tloušťka desky 2.0 mm
Šířka desky 19.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce 12.0 mm
Materiál pouzdra zinek tlakově litý

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás