Menu Vyhledávání

Západky magnetické 13.0 mm 50.0 mm 7.0 kg-f nikl

Nové objednací číslo:

10201763

Staré objednací číslo:

1222630

34 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
4 - 39 242,0806 Kč
40 + 122,3354 Kč
Standardní balení: 40

Objednávejte násobky 4

Cena celkem:

968,32 Kč

4 x 242,0806 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 8505191090
Západkový mechanismus Catch & Counterplate
Materiál magnetu magnet feritový
Způsob montáže Screw On
Hmotnost západky 32.0 g
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 40.0 mm
Celková výška 17.0 mm
Celková šířka 13.0 mm
Celková délka 50.0 mm
Délka desky 30.0 mm
Tloušťka desky 1.6 mm
Šířka desky 16.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce 16.0 mm
Materiál pouzdra mosaz
Barva nikl

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás