Menu Vyhledávání

Západky magnetické 13.0 mm 80.0 mm 4.0 kg-f

Nové objednací číslo:

10201756

Staré objednací číslo:

1222629

60 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 386,1033 Kč
20 + 195,3211 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

386,10 Kč

1 x 386,1033 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 8505191090
Západkový mechanismus Catch & Counterplate
Materiál magnetu magnet feritový
Způsob montáže Screw On
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 70.0 mm
Celková výška 17.0 mm
Celková šířka 13.0 mm
Celková délka 80.0 mm
Délka desky 55.0 mm
Tloušťka desky 1.6 mm
Šířka desky 16.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce 35.0 mm
Materiál pouzdra zinek tlakově litý

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás