Menu Vyhledávání

Madla trubková

Skladem

Naše řada trubkových madel je určena k otevírání velkých dveří nebo zvedání těžkých poklopů. Přímé nebo šikmé rukojeti, ideální pro dvoukřídlé dveře. Lze je namontovat zepředu nebo zezadu. Díky různým materiálům a povrchovým úpravám jsou vhodné do nejrůznějších prostředí a dodávají výrobku atraktivní vzhled.

Produktová řada: SR5534

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč montážních otvorů Materiál rukojeti Způsob montáže Koupit
155,6483 Kč - 155,6483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
30.0 mm
hliník
Threaded Female
147,7169 Kč - 147,7169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
30.0 mm
hliník
Threaded Female
119,1694 Kč - 132,4103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
128.0 mm
hliník
Threaded Female
184,0271 Kč - 184,0271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
96.0 mm
hliník
Threaded Female
402,5278 Kč - 402,5278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
200.0 mm
ocel
Threaded Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
200.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Female
176,1093 Kč - 176,1093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
64.0 mm
hliník
Threaded Female
208,447 Kč - 208,447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
96.0 mm
hliník
Threaded Female
363,5784 Kč - 363,5784 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
100.0 mm
ocel
Threaded Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
100.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Female
166,8583 Kč - 166,8583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
64.0 mm
hliník
Threaded Female
969,5741 Kč - 969,5741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
200.0 mm
ocel nerezavějící
Female
566,23 Kč - 566,23 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
300.0 mm
ocel
Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
ocel nerezavějící
Threaded Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
80.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Female
614,2476 Kč - 682,4974 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
350.0 mm
ocel
Threaded Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
350.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
350.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
250.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Female
855,3649 Kč - 855,3649 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
250.0 mm
ocel
Threaded Female
  • z/ze 4
Rukojeti ve tvaru U M6 30.0 mm hliník

20079550

Cenové rozmezí
155,6483 Kč - 155,6483 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Rozteč montážních otvorů
    30.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U M6 30.0 mm hliník

20079512

Cenové rozmezí
147,7169 Kč - 147,7169 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Rozteč montážních otvorů
    30.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U M6 128.0 mm hliník

20079505

Cenové rozmezí
132,4103 Kč - 119,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Rozteč montážních otvorů
    128.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U M6 96.0 mm hliník

20079536

Cenové rozmezí
184,0271 Kč - 184,0271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Rozteč montážních otvorů
    96.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U M5 200.0 mm ocel

20078355

Cenové rozmezí
402,5278 Kč - 402,5278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Rozteč montážních otvorů
    200.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U M5 200.0 mm ocel nerezavějící

20078348


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Rozteč montážních otvorů
    200.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U M6 64.0 mm hliník

20079567

Cenové rozmezí
176,1093 Kč - 176,1093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Rozteč montážních otvorů
    64.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U M6 96.0 mm hliník

20079574

Cenové rozmezí
208,447 Kč - 208,447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Rozteč montážních otvorů
    96.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U M5 100.0 mm ocel

20078331

Cenové rozmezí
363,5784 Kč - 363,5784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Rozteč montážních otvorů
    100.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U M5 100.0 mm ocel nerezavějící

20078324


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Rozteč montážních otvorů
    100.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U M6 64.0 mm hliník

20079529

Cenové rozmezí
166,8583 Kč - 166,8583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Rozteč montážních otvorů
    64.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 200.0 mm M8 ocel nerezavějící

20054960

Cenové rozmezí
969,5741 Kč - 969,5741 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    200.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Způsob montáže
    Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 300.0 mm M8 ocel

20055011

Cenové rozmezí
566,23 Kč - 566,23 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    300.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Způsob montáže
    Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 300.0 mm M8 ocel nerezavějící

20055004


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U 80.0 mm M10 ocel nerezavějící přírodní

20068615


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Rozteč montážních otvorů
    80.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Rukojeti ve tvaru U 350.0 mm M8 ocel přírodní

20074487

Cenové rozmezí
682,4974 Kč - 614,2476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    350.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U 350.0 mm M8 ocel nerezavějící přírodní

20074456


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    350.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Rukojeti ve tvaru U 350.0 mm M8 ocel nerezavějící přírodní

20074470


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    350.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Rukojeti ve tvaru U 250.0 mm M8 ocel nerezavějící přírodní

20074432


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    250.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Rukojeti ve tvaru U 250.0 mm M8 ocel přírodní

20074425

Cenové rozmezí
855,3649 Kč - 855,3649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    250.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090