Menu Vyhledávání

Madla trubková

Skladem

Naše řada trubkových madel je určena k otevírání velkých dveří nebo zvedání těžkých poklopů. Přímé nebo šikmé rukojeti, ideální pro dvoukřídlé dveře. Lze je namontovat zepředu nebo zezadu. Díky různým materiálům a povrchovým úpravám jsou vhodné do nejrůznějších prostředí a dodávají výrobku atraktivní vzhled.

Produktová řada: SR5534

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč montážních otvorů Materiál rukojeti Způsob montáže Koupit
691,3824 Kč - 691,3824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
400.0 mm
ocel
Threaded Female
830,4513 Kč - 830,4513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
250.0 mm
ocel
Threaded Female
434,4218 Kč - 482,691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
400.0 mm
hliník
Threaded Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
350.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
250.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Female
943,8964 Kč - 943,8964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
350.0 mm
ocel
Threaded Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
80.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Female
398,4361 Kč - 442,707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
350.0 mm
hliník
Threaded Female
667,0264 Kč - 667,0264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
400.0 mm
ocel
Female
288,9482 Kč - 321,0536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
ocel
Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
ocel nerezavějící
Threaded Female
549,7378 Kč - 549,7378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
300.0 mm
ocel
Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
ocel nerezavějící
Threaded Female
941,334 Kč - 941,334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
200.0 mm
ocel nerezavějící
Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
ocel nerezavějící
Threaded Female
538,8542 Kč - 538,8542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
250.0 mm
hliník
Threaded Female
431,1811 Kč - 431,1811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
200.0 mm
ocel
Female
596,5344 Kč - 596,5344 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
350.0 mm
ocel
Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
ocel nerezavějící
Threaded Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
250.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Female
  • z/ze 4
Rukojeti ve tvaru U 400.0 mm M10 ocel Chrom

20068592

Cenové rozmezí
691,3824 Kč - 691,3824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Rozteč montážních otvorů
    400.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Rukojeti ve tvaru U 250.0 mm M8 ocel přírodní

20074425

Cenové rozmezí
830,4513 Kč - 830,4513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    250.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madla kovová - z jednoho kusu M8

20075798

Cenové rozmezí
482,691 Kč - 434,4218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    400.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
Rukojeti ve tvaru U 350.0 mm M8 ocel nerezavějící přírodní

20074456


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    350.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Rukojeti ve tvaru U 250.0 mm M8 ocel nerezavějící přírodní

20074432


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    250.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Rukojeti ve tvaru U 350.0 mm M8 ocel přírodní

20074463

Cenové rozmezí
943,8964 Kč - 943,8964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    350.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U 80.0 mm M10 ocel nerezavějící přírodní

20068615


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Rozteč montážních otvorů
    80.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madla kovová - z jednoho kusu M8

20075781

Cenové rozmezí
442,707 Kč - 398,4361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    350.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
Madlo průmyslové 400.0 mm M8 ocel

20055059

Cenové rozmezí
667,0264 Kč - 667,0264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    400.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Způsob montáže
    Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 250.0 mm M8 ocel

20054991

Cenové rozmezí
321,0536 Kč - 288,9482 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Způsob montáže
    Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
  • Materiál rukojeti
    ocel
Madlo průmyslové 400.0 mm M8 ocel nerezavějící přírodní

20055042


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 300.0 mm M8 ocel

20055011

Cenové rozmezí
549,7378 Kč - 549,7378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    300.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Způsob montáže
    Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 300.0 mm M8 ocel nerezavějící

20055004


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 200.0 mm M8 ocel nerezavějící

20054960

Cenové rozmezí
941,334 Kč - 941,334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    200.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Způsob montáže
    Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 350.0 mm M8 ocel nerezavějící

20055028


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madla kovová - z jednoho kusu M8

20075767

Cenové rozmezí
538,8542 Kč - 538,8542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    250.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
Madlo průmyslové 200.0 mm M8 ocel

20054977

Cenové rozmezí
431,1811 Kč - 431,1811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    200.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Způsob montáže
    Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 350.0 mm M8 ocel

20055035

Cenové rozmezí
596,5344 Kč - 596,5344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    350.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Způsob montáže
    Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 250.0 mm M8 ocel nerezavějící

20054984


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U 250.0 mm M8 ocel nerezavějící přírodní

20074418


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    250.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    7326909890