Menu Vyhledávání

Madla trubková

Skladem

Naše řada trubkových madel je určena k otevírání velkých dveří nebo zvedání těžkých poklopů. Přímé nebo šikmé rukojeti, ideální pro dvoukřídlé dveře. Lze je namontovat zepředu nebo zezadu. Díky různým materiálům a povrchovým úpravám jsou vhodné do nejrůznějších prostředí a dodávají výrobku atraktivní vzhled.

Produktová řada: SR5534

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč montážních otvorů Materiál rukojeti Způsob montáže Koupit
1 583,1654 Kč - 4 024,9747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
pomocí šroubů
738,9114 Kč - 1 637,7558 Kč 5 Skladem
M8
hliník
pomocí šroubů
217,7633 Kč - 217,7633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
128.0 mm
hliník
Threaded Female
904,5683 Kč - 1 034,2805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
montáž zezadu
992,3771 Kč - 1 117,8361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
montáž zezadu
1 063,4943 Kč - 1 215,9917 Kč 1 Skladem
M8
hliník
montáž zezadu
1 331,5642 Kč - 3 710,1165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
pomocí šroubů
919,6145 Kč - 1 035,8562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
montáž zezadu
1 043,3026 Kč - 1 043,3026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
montáž zezadu
988,2356 Kč - 1 129,8424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
montáž zezadu
1 291,2923 Kč - 3 598,2692 Kč 5 Skladem
M8
hliník
pomocí šroubů
1 764,1377 Kč - 4 485,3877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
pomocí šroubů
1 387,3284 Kč - 3 865,6304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
pomocí šroubů
1 387,3284 Kč - 3 865,6304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
pomocí šroubů
1 291,2923 Kč - 3 598,2692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
pomocí šroubů
890,9027 Kč - 1 003,5048 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
montáž zezadu
993,0465 Kč - 1 263,8773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
montáž zezadu
1 040,5695 Kč - 1 172,0943 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
montáž zezadu
1 088,3218 Kč - 1 244,2992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
montáž zezadu
951,3802 Kč - 1 071,6518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
montáž zezadu
  • z/ze 4
Madlo průmyslové 400.0 mm M8 hliník tlakově litý; LDPE černá

10213957

Cenové rozmezí
4 024,9747 Kč - 1 583,1654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Povrchová úprava
    trubka v barvě černého mramoru – plastický satén
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 600.0 mm M8 hliník tlakově litý; LDPE černá

10213964

Cenové rozmezí
1 637,7558 Kč - 738,9114 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Povrchová úprava
    trubka v barvě černého mramoru – plastický satén
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Rukojeti ve tvaru U M6 128.0 mm hliník

20079543

Cenové rozmezí
217,7633 Kč - 217,7633 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Rozteč montážních otvorů
    128.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 250.0 mm M8 hliník černá

10193822

Cenové rozmezí
1 034,2805 Kč - 904,5683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Způsob montáže
    montáž zezadu
Madlo průmyslové 350.0 mm M8 hliník přírodní

10193891

Cenové rozmezí
1 117,8361 Kč - 992,3771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Povrchová úprava
    elox
  • Způsob montáže
    montáž zezadu
Madlo průmyslové 500.0 mm M8 hliník přírodní

10193952

Cenové rozmezí
1 215,9917 Kč - 1 063,4943 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Povrchová úprava
    elox
  • Způsob montáže
    montáž zezadu
Madlo průmyslové 356.0 mm (L) M8 stříbrná

10213872

Cenové rozmezí
3 710,1165 Kč - 1 331,5642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Povrchová úprava
    trubka stříbřitě eloxovaná - plastický satén
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 250.0 mm M8 hliník přírodní

10193815

Cenové rozmezí
1 035,8562 Kč - 919,6145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Povrchová úprava
    elox
  • Způsob montáže
    montáž zezadu
Madlo průmyslové 350.0 mm M8 hliník přírodní

10193884

Cenové rozmezí
1 043,3026 Kč - 1 043,3026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Povrchová úprava
    elox
  • Způsob montáže
    montáž zezadu
Madlo průmyslové 400.0 mm M8 hliník černá

10193938

Cenové rozmezí
1 129,8424 Kč - 988,2356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Způsob montáže
    montáž zezadu
Madlo průmyslové 306.0 mm (L) M8 stříbrná

10213865

Cenové rozmezí
3 598,2692 Kč - 1 291,2923 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Povrchová úprava
    trubka stříbřitě eloxovaná - plastický satén
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 656.0 mm (L) M8 stříbrná

10213902

Cenové rozmezí
4 485,3877 Kč - 1 764,1377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Povrchová úprava
    trubka stříbřitě eloxovaná - plastický satén
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 350.0 mm M8 hliník tlakově litý; LDPE černá

10213940

Cenové rozmezí
3 865,6304 Kč - 1 387,3284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Povrchová úprava
    trubka v barvě černého mramoru – plastický satén
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 406.0 mm (L) M8 stříbrná

10213889

Cenové rozmezí
3 865,6304 Kč - 1 387,3284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Povrchová úprava
    trubka stříbřitě eloxovaná - plastický satén
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 250.0 mm M8 hliník tlakově litý; LDPE černá

10213926

Cenové rozmezí
3 598,2692 Kč - 1 291,2923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Povrchová úprava
    trubka v barvě černého mramoru – plastický satén
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 200.0 mm M8 hliník přírodní

10193778

Cenové rozmezí
1 003,5048 Kč - 890,9027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Povrchová úprava
    elox
  • Způsob montáže
    montáž zezadu
Madlo průmyslové 300.0 mm M8 hliník přírodní

10193846

Cenové rozmezí
1 263,8773 Kč - 993,0465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Povrchová úprava
    elox
  • Způsob montáže
    montáž zezadu
Madlo průmyslové 350.0 mm M8 hliník černá

10193907

Cenové rozmezí
1 172,0943 Kč - 1 040,5695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Způsob montáže
    montáž zezadu
Madlo průmyslové 500.0 mm M8 hliník černá

10193969

Cenové rozmezí
1 244,2992 Kč - 1 088,3218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Způsob montáže
    montáž zezadu
Madlo průmyslové 200.0 mm M8 hliník černá

10193785

Cenové rozmezí
1 071,6518 Kč - 951,3802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Způsob montáže
    montáž zezadu