Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše řada trubkových madel je určena k otevírání velkých dveří nebo zvedání těžkých poklopů. Přímé nebo šikmé rukojeti, ideální pro dvoukřídlé dveře. Lze je namontovat zepředu nebo zezadu. Díky různým materiálům a povrchovým úpravám jsou vhodné do nejrůznějších prostředí a dodávají výrobku atraktivní vzhled.
Produktová řada: SR5534
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761,0788 Kč - 1 686,8885 Kč | 5 Skladem |
M8
|
|
hliník
|
pomocí šroubů
|
||
| 979,9216 Kč - 1 103,8014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
| 1 103,471 Kč - 1 103,471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
| 975,0526 Kč - 1 114,7746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
| 969,5741 Kč - 969,5741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Female
|
||
| 687,0372 Kč - 687,0372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
ocel
|
Female
|
||
| 297,6166 Kč - 330,6852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
ocel
|
Female
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
| 155,6483 Kč - 155,6483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
| 263,8987 Kč - 263,8987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
| 778,7992 Kč - 778,7992 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
19.685 in
500.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
| 633,5719 Kč - 633,5719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
11.811 in
300.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
| 402,5278 Kč - 402,5278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
| 931,7054 Kč - 1 065,3089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
| 1 022,1485 Kč - 1 151,3712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
| 1 095,3992 Kč - 1 252,4715 Kč | 1 Skladem |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu