Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše řada trubkových madel je určena k otevírání velkých dveří nebo zvedání těžkých poklopů. Přímé nebo šikmé rukojeti, ideální pro dvoukřídlé dveře. Lze je namontovat zepředu nebo zezadu. Díky různým materiálům a povrchovým úpravám jsou vhodné do nejrůznějších prostředí a dodávají výrobku atraktivní vzhled.
Produktová řada: SR5534
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761,0788 Kč - 1 686,8885 Kč | 5 Skladem |
M8
|
|
hliník
|
pomocí šroubů
|
||
| 633,5719 Kč - 633,5719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
11.811 in
300.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
| 969,5741 Kč - 969,5741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Female
|
||
| 687,0372 Kč - 687,0372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
ocel
|
Female
|
||
| 297,6166 Kč - 330,6852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
ocel
|
Female
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
| 410,3892 Kč - 455,9882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
| 372,5354 Kč - 413,9285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
| 855,3649 Kč - 855,3649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
| 614,2476 Kč - 682,4974 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
| 566,23 Kč - 566,23 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
ocel
|
Female
|
||
| 555,0199 Kč - 555,0199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
| 296,4338 Kč - 329,3707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
| 447,4545 Kč - 497,1717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
| 910,8165 Kč - 910,8165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
| 155,6483 Kč - 155,6483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female