Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše řada trubkových madel je určena k otevírání velkých dveří nebo zvedání těžkých poklopů. Přímé nebo šikmé rukojeti, ideální pro dvoukřídlé dveře. Lze je namontovat zepředu nebo zezadu. Díky různým materiálům a povrchovým úpravám jsou vhodné do nejrůznějších prostředí a dodávají výrobku atraktivní vzhled.
Produktová řada: SR5534
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155,6483 Kč - 155,6483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
| 147,7169 Kč - 147,7169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
| 119,1694 Kč - 132,4103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
| 184,0271 Kč - 184,0271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
3.78 in
96.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
| 402,5278 Kč - 402,5278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
| 176,1093 Kč - 176,1093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
| 208,447 Kč - 208,447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
3.78 in
96.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
| 363,5784 Kč - 363,5784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
| 166,8583 Kč - 166,8583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
| 969,5741 Kč - 969,5741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Female
|
||
| 566,23 Kč - 566,23 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
ocel
|
Female
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
| 614,2476 Kč - 682,4974 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
| 855,3649 Kč - 855,3649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female