Menu Vyhledávání

Madla trubková

Skladem

Naše řada trubkových madel je určena k otevírání velkých dveří nebo zvedání těžkých poklopů. Přímé nebo šikmé rukojeti, ideální pro dvoukřídlé dveře. Lze je namontovat zepředu nebo zezadu. Díky různým materiálům a povrchovým úpravám jsou vhodné do nejrůznějších prostředí a dodávají výrobku atraktivní vzhled.

Produktová řada: SR5534

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč montážních otvorů Materiál rukojeti Způsob montáže Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
ocel nerezavějící
Threaded Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
ocel nerezavějící
Threaded Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
ocel nerezavějící
Threaded Female
1 817,0619 Kč - 4 619,9494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
pomocí šroubů
1 017,8827 Kč - 1 163,7377 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
montáž zezadu
1 330,0311 Kč - 3 706,2173 Kč 5 Skladem
M8
hliník
pomocí šroubů
917,6299 Kč - 1 033,61 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
montáž zezadu
1 022,8379 Kč - 1 301,7936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
montáž zezadu
979,9216 Kč - 1 103,8014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
montáž zezadu
1 103,471 Kč - 1 103,471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
montáž zezadu
975,0526 Kč - 1 114,7746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
montáž zezadu
1 341,0474 Kč - 3 736,9906 Kč 4 Skladem
M8
hliník
pomocí šroubů
1 330,0311 Kč - 3 706,2173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
pomocí šroubů
1 630,6604 Kč - 4 145,724 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
pomocí šroubů
1 371,5111 Kč - 3 821,4201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
pomocí šroubů
1 120,9715 Kč - 1 281,6282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
montáž zezadu
1 428,9483 Kč - 3 981,5994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
pomocí šroubů
1 071,7866 Kč - 1 207,2572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
montáž zezadu
176,1093 Kč - 176,1093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
64.0 mm
hliník
Threaded Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
100.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Female
  • z/ze 4
Madlo průmyslové 250.0 mm M8 ocel nerezavějící

20054984


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 350.0 mm M8 ocel nerezavějící

20055028


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 400.0 mm M8 ocel nerezavějící přírodní

20055042


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 656.0 mm (L) M8 stříbrná

10213902

Cenové rozmezí
4 619,9494 Kč - 1 817,0619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Povrchová úprava
    trubka stříbřitě eloxovaná - plastický satén
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 400.0 mm M8 hliník černá

10193938

Cenové rozmezí
1 163,7377 Kč - 1 017,8827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Způsob montáže
    montáž zezadu
Madlo průmyslové 306.0 mm (L) M8 stříbrná

10213865

Cenové rozmezí
3 706,2173 Kč - 1 330,0311 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Povrchová úprava
    trubka stříbřitě eloxovaná - plastický satén
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 200.0 mm M8 hliník přírodní

10193778

Cenové rozmezí
1 033,61 Kč - 917,6299 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Povrchová úprava
    elox
  • Způsob montáže
    montáž zezadu
Madlo průmyslové 300.0 mm M8 hliník přírodní

10193846

Cenové rozmezí
1 301,7936 Kč - 1 022,8379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Povrchová úprava
    elox
  • Způsob montáže
    montáž zezadu
Madlo průmyslové 200.0 mm M8 hliník černá

10193785

Cenové rozmezí
1 103,8014 Kč - 979,9216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Způsob montáže
    montáž zezadu
Madlo průmyslové 300.0 mm M8 hliník černá

10193853

Cenové rozmezí
1 103,471 Kč - 1 103,471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Způsob montáže
    montáž zezadu
Madlo průmyslové 400.0 mm M8 hliník přírodní

10193921

Cenové rozmezí
1 114,7746 Kč - 975,0526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Povrchová úprava
    elox
  • Způsob montáže
    montáž zezadu
Madlo průmyslové 256.0 mm (L) M8 stříbrná

10213858

Cenové rozmezí
3 736,9906 Kč - 1 341,0474 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Povrchová úprava
    trubka stříbřitě eloxovaná - plastický satén
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 250.0 mm M8 hliník tlakově litý; LDPE černá

10213926

Cenové rozmezí
3 706,2173 Kč - 1 330,0311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Povrchová úprava
    trubka v barvě černého mramoru – plastický satén
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 456.0 mm (L) M8 stříbrná

10213896

Cenové rozmezí
4 145,724 Kč - 1 630,6604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Povrchová úprava
    trubka stříbřitě eloxovaná - plastický satén
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 300.0 mm M8 hliník tlakově litý; LDPE černá

10213933

Cenové rozmezí
3 821,4201 Kč - 1 371,5111 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Povrchová úprava
    trubka v barvě černého mramoru – plastický satén
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 500.0 mm M8 hliník černá

10193969

Cenové rozmezí
1 281,6282 Kč - 1 120,9715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Způsob montáže
    montáž zezadu
Madlo průmyslové 406.0 mm (L) M8 stříbrná

10213889

Cenové rozmezí
3 981,5994 Kč - 1 428,9483 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Povrchová úprava
    trubka stříbřitě eloxovaná - plastický satén
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 350.0 mm M8 hliník černá

10193907

Cenové rozmezí
1 207,2572 Kč - 1 071,7866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Způsob montáže
    montáž zezadu
Rukojeti ve tvaru U M6 64.0 mm hliník

20079567

Cenové rozmezí
176,1093 Kč - 176,1093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Rozteč montážních otvorů
    64.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U M5 100.0 mm ocel nerezavějící

20078324


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Rozteč montážních otvorů
    100.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090