Naše řada trubkových madel je určena k otevírání velkých dveří nebo zvedání těžkých poklopů. Přímé nebo šikmé rukojeti, ideální pro dvoukřídlé dveře. Lze je namontovat zepředu nebo zezadu. Díky různým materiálům a povrchovým úpravám jsou vhodné do nejrůznějších prostředí a dodávají výrobku atraktivní vzhled.
Produktová řada: SR5534
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 583,1654 Kč - 4 024,9747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
pomocí šroubů
|
||
| 738,9114 Kč - 1 637,7558 Kč | 5 Skladem |
M8
|
|
hliník
|
pomocí šroubů
|
||
| 390,8037 Kč - 390,8037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
| 115,6984 Kč - 128,5537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
| 170,9799 Kč - 170,9799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
| 756,1157 Kč - 756,1157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
19.685 in
500.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
| 256,2123 Kč - 256,2123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
| 434,4218 Kč - 482,691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
| 941,334 Kč - 941,334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Female
|
||
| 884,2878 Kč - 884,2878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
ocel
|
Threaded Female
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
| 287,7998 Kč - 319,7774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Threaded Female
|
||
| 667,0264 Kč - 667,0264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
ocel
|
Female
|
||
| 288,9482 Kč - 321,0536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
ocel
|
Female
|
||
| 431,1811 Kč - 431,1811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
ocel
|
Female
|
||
| 596,5344 Kč - 596,5344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
ocel
|
Female
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Threaded Female
|
|||