Menu Vyhledávání

Madla trubková – šikmá – s montáží zepředu

Skladem

Jakostní můstková madla se vyrábějí z přesně lité nerezavějící oceli AISI 316 s elektrolyticky leštěným matně lesklým povrchem. Trubky jsou v pravém úhlu zasazeny do dvou O-kroužků, které trubku utěsňují a drží.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 25
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Materiál rukojeti Způsob montáže Celková výška Koupit
880,6255 Kč - 991,9727 Kč 6 Skladem
200.0 mm
hliník
Otvor
66.0 mm
992,642 Kč - 992,642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
300.0 mm
hliník
Otvor
66.0 mm
1 007,7719 Kč - 1 135,1553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0 mm
hliník
Otvor
66.0 mm
955,4391 Kč - 1 092,1363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0 mm
hliník
Otvor
66.0 mm
947,2805 Kč - 1 067,0223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0 mm
hliník
Otvor
66.0 mm
1 065,9485 Kč - 1 065,9485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
300.0 mm
hliník
Otvor
66.0 mm
938,0525 Kč - 1 072,3419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
350.0 mm
hliník
Otvor
66.0 mm
1 067,4545 Kč - 1 220,454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500.0 mm
hliník
Otvor
66.0 mm
881,5397 Kč - 1 007,6121 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
250.0 mm
hliník
Otvor
66.0 mm
843,6726 Kč - 964,4741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
250.0 mm
hliník
Otvor
66.0 mm
909,5187 Kč - 1 039,7467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
350.0 mm
hliník
Otvor
66.0 mm
1 026,36 Kč - 1 173,4191 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500.0 mm
hliník
Otvor
66.0 mm
785,6214 Kč - 785,6214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1032.0 mm
ocel
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
210,1286 Kč - 326,8667 Kč 20 Skladem
632.0 mm
ocel
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
838,6008 Kč - 838,6008 Kč 49 Skladem
433.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Female
80.0 mm
175,958 Kč - 273,7123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
532.0 mm
ocel
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
732.0 mm
ocel
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
1 468,8953 Kč - 1 468,8953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1033.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Female
80.0 mm
279,3916 Kč - 310,4353 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
832.0 mm
ocel
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
557,4293 Kč - 619,3658 Kč 2 Skladem
533.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Female
80.0 mm
  • z/ze 2
Madlo průmyslové 66.0 mm montáž zepředu přírodní

10193792

Cenové rozmezí
991,9727 Kč - 880,6255 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková délka
    200.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
Madlo průmyslové 300.0 mm M8 hliník přírodní

10193860

Cenové rozmezí
992,642 Kč - 992,642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
Madlo průmyslové 400.0 mm M8 hliník přírodní

10193945

Cenové rozmezí
1 135,1553 Kč - 1 007,7719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková délka
    400.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
Madla trubková 28.0 mm 400.0 mm montáž zepředu M8 hliník černá

10640517

Cenové rozmezí
1 092,1363 Kč - 955,4391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Šířka základny
    25.0 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    400.0 mm
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková délka
    400.0 mm
Madlo průmyslové 66.0 mm montáž zepředu černá

10193808

Cenové rozmezí
1 067,0223 Kč - 947,2805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková délka
    200.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
Madlo průmyslové 300.0 mm M8 hliník černá

10193877

Cenové rozmezí
1 065,9485 Kč - 1 065,9485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
Madla trubková 28.0 mm 350.0 mm montáž zepředu M8 hliník černá

10632741

Cenové rozmezí
1 072,3419 Kč - 938,0525 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Šířka základny
    25.0 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    350.0 mm
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková délka
    350.0 mm
Madlo průmyslové 500.0 mm M8 hliník černá

10193983

Cenové rozmezí
1 220,454 Kč - 1 067,4545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková délka
    500.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
Madla trubková 28.0 mm 250.0 mm montáž zepředu M8 hliník černá

10632758

Cenové rozmezí
1 007,6121 Kč - 881,5397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Šířka základny
    25.0 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    250.0 mm
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková délka
    250.0 mm
Madlo průmyslové 250.0 mm M8 hliník přírodní

10193839

Cenové rozmezí
964,4741 Kč - 843,6726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková délka
    250.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
Madlo průmyslové 350.0 mm M8 hliník přírodní

10193914

Cenové rozmezí
1 039,7467 Kč - 909,5187 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková délka
    350.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
Madlo průmyslové 500.0 mm M8 hliník přírodní

10193976

Cenové rozmezí
1 173,4191 Kč - 1 026,36 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková délka
    500.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    28.0 mm
Madla trubková 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm ocel

20074494

Cenové rozmezí
785,6214 Kč - 785,6214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    8.5 mm Through Hole
  • Celková výška
    107.0 mm
  • Celková délka
    1032.0 mm
  • Délka závitu
    1000.0 mm
  • Průměr profilu
    30.0 mm
Madla trubková 8.5 mm Through Hole 600.0 mm ocel

20074531

Cenové rozmezí
326,8667 Kč - 210,1286 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    8.5 mm Through Hole
  • Rozteč montážních otvorů
    16.0 mm
  • Celková výška
    107.0 mm
  • Celková délka
    632.0 mm
  • Délka závitu
    600.0 mm
Madla trubková 8.5 mm 11.0 mm ocel nerezavějící

20075828

Cenové rozmezí
838,6008 Kč - 838,6008 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    8.5 mm
  • Šířka základny
    46.0 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    400.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková délka
    433.0 mm
Madla trubková 8.5 mm Through Hole 500.0 mm ocel

20074524

Cenové rozmezí
273,7123 Kč - 175,958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    8.5 mm Through Hole
  • Rozteč montážních otvorů
    16.0 mm
  • Celková výška
    107.0 mm
  • Celková délka
    532.0 mm
  • Délka závitu
    500.0 mm
Madla trubková 8.5 mm Through Hole 700.0 mm ocel

20074548


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    8.5 mm Through Hole
  • Rozteč montážních otvorů
    16.0 mm
  • Celková výška
    107.0 mm
  • Celková délka
    732.0 mm
  • Délka závitu
    700.0 mm
Madla trubková 8.5 mm 11.0 mm ocel nerezavějící

20075804

Cenové rozmezí
1 468,8953 Kč - 1 468,8953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    8.5 mm
  • Šířka základny
    46.0 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    1000.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková délka
    1033.0 mm
Madla trubková 8.5 mm Through Hole 800.0 mm ocel

20074555

Cenové rozmezí
310,4353 Kč - 279,3916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    8.5 mm Through Hole
  • Rozteč montážních otvorů
    16.0 mm
  • Celková výška
    107.0 mm
  • Celková délka
    832.0 mm
  • Délka závitu
    800.0 mm
Madla trubková 8.5 mm 11.0 mm ocel nerezavějící

20075835

Cenové rozmezí
619,3658 Kč - 557,4293 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    8.5 mm
  • Šířka základny
    46.0 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    500.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková délka
    533.0 mm