Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.
V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.
.
Produktová řada: SR5587, SR5586
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Barva rukojeti | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20060589 | 107,8052 Kč - 150,9273 Kč | 709 Skladem |
Non Threaded
|
|
polyamid 6
|
Plain
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 1,9661 Kč - 1,9661 Kč | 100 Skladem |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 140,8258 Kč - 170,8354 Kč | 23 Skladem |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
černá
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 266,3086 Kč - 683,2704 Kč | 66 Skladem |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
černá
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 1,9243 Kč - 1,9243 Kč | 148 Skladem |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 391,3674 Kč - 970,621 Kč | 40 Skladem |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
černá
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 168,3106 Kč - 186,8428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
PA GF
|
pomocí šroubů
|
šedá
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 1,9661 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 8,3667 Kč - 8,3667 Kč | 182 Skladem |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 142,7193 Kč - 177,9629 Kč | 2 Skladem |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
PA GF
|
pomocí šroubů
|
šedá
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 316,8721 Kč - 574,4593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,9243 Kč - 1,9243 Kč | 48 Skladem |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,9243 Kč - 1,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,9243 Kč - 1,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 168,3106 Kč - 186,8428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
PA GF
|
pomocí šroubů
|
šedá
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 1,9243 Kč - 1,9243 Kč | 200 Skladem |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,9661 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 61,4117 Kč - 61,4117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
polyamid
|
Plain
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,9661 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 256,8724 Kč - 299,4032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
polyamid
|
pomocí šroubů
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm