Menu Vyhledávání

Madla oblouková – plastová

Skladem

Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.

V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.

  • Material: polyamid (PA), polyamid se skelným vláknem
  • Barva: černá, oranžová, šedá, zelená, žlutá, modrá, červená, bílá
  • Provedení s montáží zepředu nebo zezadu.
.

Produktová řada: SR5587, SR5586

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 47
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková délka Materiál rukojeti Způsob montáže Barva rukojeti Celková výška Koupit
185,2207 Kč - 473,6854 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Non Threaded
126.0 mm
PA GF
Push Fit
černá
43.0 mm
10273715 103,1616 Kč - 119,7696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
63.5 mm
polyamid 6
čep s vnějším závitem
černá
27.0 mm
316,8721 Kč - 574,4593 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
černá
50.0 mm
231,6188 Kč - 269,4503 Kč 258 Skladem
Non Threaded
112.4 mm
PPN
čep s vnějším závitem
černá
25.0 mm
256,8724 Kč - 299,4032 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
140.0 mm
polyamid
pomocí šroubů
černá
50.0 mm
190,3708 Kč - 275,7881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
146.0 mm
polyamid
Threaded Insert
černá
42.0 mm
266,3086 Kč - 683,2704 Kč 66 Skladem
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
černá
41.0 mm
1,9243 Kč - 1,9243 Kč 48 Skladem
M6
15.0 mm
polyamid
Otvor
9.5 mm
140,8258 Kč - 170,8354 Kč 23 Skladem
M6
119.5 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
černá
35.0 mm
61,4117 Kč - 61,4117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
145.0 mm
polyamid
Plain
černá
40.0 mm
20060589 107,8052 Kč - 150,9273 Kč 322 Skladem
Non Threaded
polyamid 6
Plain
černá
40.0 mm
92,6893 Kč - 107,7912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
35.0 mm
polyamid 6
čep s vnějším závitem
šedá
27.0 mm
190,3708 Kč - 275,7881 Kč 55 Skladem
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
černá
40.0 mm
265,199 Kč - 680,4235 Kč 32 Skladem
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
černá
41.0 mm
431,8066 Kč - 503,607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Non Threaded
174.0 mm
PPN
čep s vnějším závitem
černá
39.0 mm
113,7735 Kč - 131,7341 Kč 2 Skladem
M2
86.0 mm
polyamid 6
čep s vnějším závitem
černá
27.0 mm
1,9243 Kč - 1,9243 Kč 200 Skladem
M6
15.0 mm
polyamid
Otvor
9.5 mm
1,9243 Kč - 1,9243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
15.0 mm
polyamid
Otvor
9.5 mm
1,9661 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
17.0 mm
polyamid
Otvor
8.5 mm
1,9661 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
17.0 mm
polyamid
Otvor
10.5 mm
  • z/ze 3
Madla šikmá 108.0 mm Non Threaded PA GF černá

10259146

Cenové rozmezí
473,6854 Kč - 185,2207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    126.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
  • Celková délka
    126.0 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    PA GF
  • Barva rukojeti
    černá
Rukojeti navlékací 28.5 mm M2 polyamid 6 černá

10273715

Cenové rozmezí
119,7696 Kč - 103,1616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    28.5 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid 6
Rukojeti navlékací 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 černá

10259207

Cenové rozmezí
574,4593 Kč - 316,8721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    117.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiál
    Glass Filled Nylon 6
Rukojeti navlékací 89.9 mm Non Threaded PPN černá

10273739

Cenové rozmezí
269,4503 Kč - 231,6188 Kč

Skladové zásoby
258 Skladem
Parametry
  • Šířka základny
    3.2 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    89.9 mm
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celková délka
    112.4 mm
  • Barva rukojeti
    černá
Rukojeti navlékací 120.0 mm M5 polyamid černá

10273760

Cenové rozmezí
299,4032 Kč - 256,8724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celková délka
    140.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    madlo můstkové
Rukojeti navlékací 117.0 mm M8 polyamid černá

10260531

Cenové rozmezí
275,7881 Kč - 190,3708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    145.0 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    117.0 mm
  • Celková výška
    42.0 mm
  • Celková délka
    146.0 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    polyamid
Rukojeti navlékací 120.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 černá

10259160

Cenové rozmezí
683,2704 Kč - 266,3086 Kč

Skladové zásoby
66 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    120.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiál
    Glass Filled Nylon 6
Krytky šroubů a matic M6 polyamid modrá

10260579

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Rukojeti navlékací 93.4 mm M6 Glass Filled Nylon 6 černá

10260517

Cenové rozmezí
170,8354 Kč - 140,8258 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    119.5 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    93.4 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Celková délka
    119.5 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    polyamid
Rukojeti navlékací 117.0 mm M6 polyamid černá

10260494

Cenové rozmezí
61,4117 Kč - 61,4117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    145.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková délka
    145.0 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    polyamid
  • Barva rukojeti
    černá
Madlo průmyslové 40.0 mm polyamid 6

20060589

Cenové rozmezí
150,9273 Kč - 107,8052 Kč

Skladové zásoby
322 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    122.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
Rukojeti navlékací 28.5 mm M2 polyamid 6 šedá

10273692

Cenové rozmezí
107,7912 Kč - 92,6893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    28.5 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková délka
    35.0 mm
  • Barva rukojeti
    šedá
  • Materiál rukojeti
    polyamid 6
Rukojeti navlékací 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 černá

10260524

Cenové rozmezí
275,7881 Kč - 190,3708 Kč

Skladové zásoby
55 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    145.0 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    117.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková délka
    145.0 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    polyamid
Rukojeti navlékací 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 černá

10259177

Cenové rozmezí
680,4235 Kč - 265,199 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    120.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiál
    Glass Filled Nylon 6
Rukojeti navlékací 138.0 mm Non Threaded PPN černá

10273753

Cenové rozmezí
503,607 Kč - 431,8066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    174.0 mm
  • Šířka základny
    5.1 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    138.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Celková délka
    174.0 mm
Rukojeti navlékací M2 86.0 mm 2.4 mm polyamid 6

10389829

Cenové rozmezí
131,7341 Kč - 113,7735 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková délka
    86.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid 6
  • Provedení rukojeti
    madlo
Krytky šroubů a matic M6 polyamid červená

10260562

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M6 9.5 mm 15.0 mm polyamid bílá

10260609

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M8 polyamid červená

10260647

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M8 10.5 mm 17.0 mm polyamid oranžová

10260715

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    10.5 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Barva
    oranžová
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid